Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
115 V CA |
Datos generales | ||
---|---|---|
Tipo de señal | Entrada binaria | |
Alimentación | ||
Conexión | Terminales 11 (L1), 12 (N) | |
Tensión de medición | 103,5 ... 126 V CA , 45 ... 65 Hz | |
Consumo de potencia | aprox. 0,8 W | |
Entrada | ||
Conexión | Terminales 1 (Masa), 2 (mín), 3 (máx) | |
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito | aprox. 10 V CA (aprox. 1 Hz) / aprox. 5 mA | |
Entrada de control | Control Mín-/Máx: Terminales 1, 2, 3 Control ON/Off: Terminales 1, 3 |
|
Sensibilidad de respuesta | 1 ... 30 kΩ , ajustable vía potenciómetro (20 giros) | |
Salida | ||
Conexión | terminales 7, 8, 9 | |
Salida | 1 contacto conmutado | |
Cargando contacto | 253 V AC / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 2 A carga óhm | |
Retardo de arranque/Caida | aprox. 1 s / aprox. 1 s | |
Aislamiento galvánico | ||
Entrada/salida | aislamiento básico según EN 50178, voltaje de aislamiento nominal 253 Veff | |
Entrada/alimentación | aislamiento básico según EN 50178, voltaje de aislamiento nominal 253 Veff | |
Salida/alimentación | aislamiento básico según EN 50178, voltaje de aislamiento nominal 253 Veff | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Norma 2004/108/CE | EN 61326-1:2006 | |
Baja tensión | ||
Norma 2006/95/CE | EN 50178:1997 | |
Conformidad | ||
Coordinación de aislamiento | EN 50178:1997 | |
Aislamiento galvánico | EN 50178:1997 | |
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2006 | |
Grado de protección | IEC 60529:2001 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Conexión | Conexión con rosca, máx. 2,5 mm2 | |
Masa | aprox. 110 g | |
Dimensiones | 20 x 107 x 115 mm , tipo de carcasa B1 | |
Altura | 107 mm | |
Anchura | 20 mm | |
Longitud | 115 mm | |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 | |
Panel de indicación y manejo | ||
Elementos de mando | Conmutador S1 Posición I Corriente de trabajo: Al conectar la corriente de trabajo el relé se activa si alcanza el estado límite. Posición II Corriente en reposo: Al conectar la corriente en resposo el relé se activa inmediatamente al colocar la alimentación de corriente.Vuelve a descender si ha alcanzado el estado límite. |
|
Información general | ||
Informaciones complementarias | Observe las las indicaciones y declaraciones de conformidad y las instrucciones de manejo aplicables. Encontrará estas informaciones en www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210121 |
ECLASS 10.0.1 | 27210121 |
ECLASS 9.0 | 27210121 |
ECLASS 8.0 | 27210121 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 8.0 | EC001447 |
ETIM 7.0 | EC001447 |
ETIM 6.0 | EC001447 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Safety and Security Documentation | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual de instrucciones | SPA | 79 KB | |
Manuales | |||
System Manual | ENG | 3694 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 2-D / CAD 2-D | ALL | ZIP | 450 KB |
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 105 KB |
CAE | |||
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 36 KB |