Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Tipo de señal | Entrada analógica | |
Alimentación | ||
Conexión | terminales 23, 24 | |
Tensión de medición | 20 ... 90 V CC o 48 ... 253 V CA | |
Pérdida de potencia | 2 W / 3 VA | |
Consumo de potencia | 2,2 W / 4 VA | |
Entrada | ||
Conexión | terminales 1, 2, 3 | |
Entrada I | ||
Señal de entrada | 0/4 ... 20 mA | |
Tensión disponible | > 15 V con 20 mA | |
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito | 24 V / 33 mA | |
Resistencia de entrada | 45 Ω (terminales 2, 3) | |
Supervisión de fallos de conducción | rotura I < 0,2 mA; cortocircuito I > 22 mA | |
Salida | ||
Conexión | salida I: terminales 10, 11, 12 salida II: terminales 16, 17, 18 salida: analógica terminales 8+, 7- |
|
Señal de salida | 0 ... 20 mA ó 4 ... 20 mA | |
Salida I, II | señal, relé | |
Cargando contacto | 250 V CA / 2 A / cos φ ≥ 0,7 ; 40 V CC / 2 A | |
Vida útil | 5 x 107 conmutaciones | |
Salida III | señal, analógica | |
Rango de corriente | 0 ... 20 mA ó 4 ... 20 mA | |
Tensión en vacío | max. 24 V CC | |
Carga | max. 650 Ω | |
Mensaje de error | descendente I ≤ 3,6 mA, ascendente I ≥ 21,5 mA (seg. NAMUR NE 43) | |
Características de transferencia | ||
Entrada I | ||
Precisión | < 30 µA | |
Temperatura | 0,003 %/K (30 ppm) | |
Salida I, II | ||
Retardo de respuesta | ≤ 200 ms con rebote desde 0 ... 20 mA | |
Salida III | ||
Resolución | ≤ 10 µA | |
Precisión | < 20 µA | |
Temperatura | 0,005 %/K (50 ppm) | |
Período de reacción | < 650 ms con rebote desde 0 ... 20 mA en la entrada, 90 % del valor de escala total de salida | |
Aislamiento galvánico | ||
Entrada/otros circuitos | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Salida I, II/circuitos restantes | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Salida I, II, III contraria | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Salida III/red | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Interface/Red | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Norma 2004/108/CE | EN 61326-1:2006 | |
Baja tensión | ||
Norma 2006/95/CE | EN 61010-1:2010 | |
Conformidad | ||
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2006 | |
Grado de protección | IEC 60529:2001 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Masa | 300 g | |
Dimensiones | 40 x 119 x 115 mm , tipo de carcasa C2 | |
Altura | 119 mm | |
Anchura | 40 mm | |
Longitud | 115 mm | |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 | |
Información general | ||
Informaciones complementarias | Observe las las indicaciones y declaraciones de conformidad y las instrucciones de manejo aplicables. Encontrará estas informaciones en www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210119 |
ECLASS 10.0.1 | 27210119 |
ECLASS 9.0 | 27210119 |
ECLASS 8.0 | 27210119 |
ECLASS 5.1 | 27210119 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Operator card KF**-CRG2-**1.D / Bedienkarte KF**-CRG2-**1.D | ALL | 758 KB | |
Manuales | |||
Manual | ENG | 2313 KB | |
System Manual | ENG | 3694 KB | |
Installation and configuration guide Device Type Manager (DTM) | ENG | 8665 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 2-D / CAD 2-D | ALL | ZIP | 657 KB |
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 870 KB |