Datos generales |
Tipo de señal | Entrada analógica |
Datos característicos de seguridad funcional |
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 |
Alimentación |
Conexión | Power Rail o terminales 14+, 15- |
Tensión de medición | 20 ... 35 V CC |
Rizado | dentro de la tolerancia de alimentación |
Pérdida de potencia | 1,8 W |
Consumo de potencia | max. 2,7 W |
Entrada |
Lado de conexión | Lado de campo |
Conexión | terminales 1+, 3-; 4+, 6- |
Señal de entrada | 0/4 ... 20 mA |
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito | bornes 1+, 3-; 4+, 6-: 22,1 V / 38 mA |
Resistencia de entrada | terminales 1+, 3-: max. 500 Ω (250 Ω carga) |
Tensión disponible | terminales 1+, 3: ≥ 15,7 V a 20 mA |
Rizado | 50 mV ss a 20 mA |
Salida |
Lado de conexión | Lado de control |
Conexión | terminales 7-, 8+; 10-, 11+ |
Carga | 0 ... 550 Ω |
Señal de salida | 0/4 ... 20 mA |
Rizado | max. 50 µA eff |
Características de transferencia |
Desviación | a 20 °C (68 °F), 0/4 ... 20 mA ≤ 10 µA incl. calibración, linealidad, histéresis, cargas y oscilaciones de tensión nominal de la red |
| Temperatura | 0,25 µA/K |
Tiempo de subida | 20 µs |
Hora de arranque | 200 µs |
Tiempo de caída | 20 µs |
Aislamiento galvánico |
Entrada/salida | aislamiento básico conforme a IEC 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef |
Entrada/alimentación | aislamiento básico conforme a IEC 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef |
Salida/alimentación | aislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA |
Entrada/Entrada | aislamiento básico conforme a IEC 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef |
Salida/Salida | aislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA |
Indicadores/configuraciones |
Indicadores | LED |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal |
Conformidad con la directiva |
Compatibilidad electromagnética | |
| Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 (entornos industriales) |
Conformidad |
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2011 |
Grado de protección | IEC 60529:2001 |
Protección contra rayo eléctrico | EN 61010-1:2010 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP20 |
Conexión | Terminales de rosca |
Masa | aprox. 150 g |
Dimensiones | 20 x 119 x 115 mm , tipo de carcasa B2 |
| Altura | 119 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Longitud | 115 mm |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 |
Información general |
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |