Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Amplificador Separador para transmisor KFD2-CR4-1.2O

KFD2-CR4-1.2O
  • Acondicionador de señal de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
  • Transmisores de 2 y tres hilos de entrada y fuentes de corriente de 2 hilos
  • Divisor de señal (1 entrada y 2 salidas)
  • Salida doble 0/4 mA ... 20 mA
  • Precisión 0,1 %
  • Hasta SIL3 según IEC 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  KFD2-CR4-1.2O

Descripción del producto
Entrada 0/4 mA ... 20 mA
Salida 0/4 mA ... 20 mA
Datos generales
Tipo de señalEntrada analógica
Datos característicos de seguridad funcional
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 3
Alimentación
ConexiónPower Rail o terminales 14+, 15-
Tensión de medición20 ... 32 V CC
Rizadodentro de la tolerancia de alimentación
Pérdida de potencia1,8 W
Consumo de potencia2,4 W
Entrada
Lado de conexiónLado de campo
Conexiónterminales 1, 2, 3
Señal de entrada0/4 ... 20 mA
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuitoterminales 1+, 3-: 22,7 V / 38 mA
Resistencia de entradaterminales 2-, 3: max. 85 Ω
Tensión disponibleterminales 1+, 3: ≥ 16 V a 20 mA
Rizado50 mV ss a 20 mA
Salida
Lado de conexiónLado de control
Conexiónterminales 7-, 8+,9; 10-, 11+,12
Carga0 ... 550 Ω
Señal de salida0/4 ... 20 mA
Rizadomax. 50 µA eff
Características de transferencia
Desviacióna 20 °C (68 °F), 0/4 ... 20 mA
≤ 10 µA incl. calibración, linealidad, histéresis, cargas y oscilaciones de tensión nominal de la red
Temperatura0,25 µA/K
Tiempo de subida20 µs
Hora de arranque200 µs
Tiempo de caída20 µs
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento básico conforme a IEC 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Entrada/alimentaciónaislamiento básico conforme a IEC 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida/alimentaciónaislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA
Salida/Salidaaislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA
Indicadores/configuraciones
IndicadoresLED
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Conformidad
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2011
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Protección contra rayo eléctricoEN 61010-1:2010
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 150 g
Dimensiones20 x 119 x 115 mm , tipo de carcasa B2
Altura119 mm
Anchura20 mm
Longitud115 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Información general
NotaAmbas cargas de salida deben estar conectadas para garantizar el funcionamiento correcto e integral conforme a las especificaciones técnicas.
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210119
ECLASS 10.0.127210119
ECLASS 9.027210119
ECLASS 8.027210119
ECLASS 5.127210119
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KFD2-CR4-1.2O

Product Documentation: KFD2-CR4-1.2O

Seleccionar idioma:
Safety and Security DocumentationIdiomaTipo de archivoTamaño
Manual de instruccionesSPAPDF79 KB
ManualENGPDF557 KB
Manuales
System ManualENGPDF3694 KB

Design / Simulation: KFD2-CR4-1.2O

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2510 KB
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ81 KB

Homologaciones: KFD2-CR4-1.2O

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
DNV MarineTAA00001WXALLPDF114 KB
exida Functional Safety Assessment SummaryP+F 05/09-21 R024ALLPDF349 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0117BALLPDF376 KB
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.