Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Valor de temperatura de disparo KFD2-GU-1

KFD2-GU-1
  • Acondicionador de señal de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
  • Entrada de corriente, tensión, RTD o termopar
  • 2 salidas de contacto de relé
  • Alarma máx./mín. programable
  • Configurable mediante PACTware
  • Control de rotura del palpador

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  KFD2-GU-1

Datos generales
Tipo de señalEntrada analógica
Alimentación
ConexiónPower Rail o terminales 14+, 15-
Tensión de medición19 ... 35 V CC
Rizadodentro de la tolerancia de alimentación
Pérdida de potencia0,8 W
Consumo de potencia0,8 W
Interfaz
Interface de programaciónborne de programación
Entrada
Lado de conexiónLado de campo
Conexiónterminales 1, 2, 3, 4, 5, 6
RTD o resistenciatipo Pt100 (EN 60751: 1995)
tipo Ni100 (DIN 43760)
0 a 500 Ω (incluida la resistencia del cable)
Corriente de mediciónaprox. 400 µA con RTD
Resistencia del conductormax. 50 Ω por conductor
Termoparestipo B, E, J, K, N, R, S, T (IEC 584-1: 1995)
tipo L (DIN 43710: 1985)
Tensión0 ... 10 V , 2 ... 10 V
Corriente0 ... 20 mA , 4 ... 20 mA
Carga20 Ohm para 20 mA; 200 kOhm para 10 V
Salida
Lado de conexiónLado de control
Conexiónsalida l: terminales 7, 8, 9; salida II: terminales 10, 11, 12
Salida I, IIRelé
Cargando contacto253 V CA/2 A/500 VA/cos φ min. 0,7; 40 V CC/2 A carga óhmica
Vida útil2 x 107 conmutaciones
Características de transferencia
Resolucióntemperatura: 0,0625 °C, resistencia: 62,5 mΩ, tensión: 62,5 µV, corriente: 625 nA
Desviación
Entrada de tensión±0,02 % del rango de medición de 10 V
Entrada de resistencia±0,025 % del rango de medición (conexión de 4 cables)
Entrada de corriente±0,02 % del rango de medición de 20 mA
Pt100 ± 0,01 % del valor de temperatura del punto de conmutación en K + 0,2 K (conexión de 4 hilos)
Termopar ± 0,05 % vom . Valor de temperatura del punto de conmutación en Kelvin + 1,1 K (1,2 K en termopar tipo R y S)
Esto incluye ± 0,8 K error de la compensación de unión fría (CJC) (+0,9 K con termopares tipo R y S).
Nota:
Puesto que la sensibilidad de los termopares en general disminuye a bajas temperaturas, no es posible garantizar que se obtendrán las cifras de precisión especificadas al medir temperaturas por debajo de las aquí indicadas.
-50 °C (termopares tipo E y K)
-100 °C (termopares tipo J, L y T)
+500 °C (termopar tipo B)
Temperatura
Pt100 ± (0,0015 % del valor de temperatura del punto de conmutación en K + 0,01 K)/K ΔTamb*)
Termopar ± (0,004 % del valor de temperatura del punto de conmutación en K + 0,01 K)/KΔTU*)
Entrada de tensión± (0,007 % de la tensión del punto de conmutación)/KΔTU*)
Entrada de corriente± (0,004 % de la corriente de punto de conmutación)/KΔTamb*)
*) ΔTamb = variación de la temperatura ambiente tomando como referencia 23 °C (296 K)
Influencia tensión de alimentación< 0,001 % del rango de entrada del sensor
Retardo de entrada≤ 370 ms (tiempo de subida + retardo de arranque de relés)
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Entrada/alimentaciónaislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida/alimentaciónaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida I/IIaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Entrada de alimentación/programaciónsin aislamiento galvánico
Indicadores/configuraciones
IndicadoresIndicadores LED
Configuraciónmediante PACTware
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Baja tensión
Directiva 2014/35/UEEN 61010-1:2010
Conformidad
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2006
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 150 g
Dimensiones20 x 119 x 115 mm , tipo de carcasa B2
Altura119 mm
Anchura20 mm
Longitud115 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Información general
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210122
ECLASS 10.0.127210122
ECLASS 9.027210122
ECLASS 8.027210122
ECLASS 5.127210122
ETIM 8.0EC002654
ETIM 7.0EC002654
ETIM 6.0EC002654
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KFD2-GU-1

Product Documentation: KFD2-GU-1

Seleccionar idioma:
Safety and Security DocumentationIdiomaTipo de archivoTamaño
Manual de instruccionesSPAPDF79 KB
Manuales
Manual KFD2-GU-(Ex)1ENGPDF1294 KB
System ManualENGPDF3694 KB
Installation and configuration guide Device Type Manager (DTM)ENGPDF8665 KB

Design / Simulation: KFD2-GU-1

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2510 KB
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ62 KB

Homologaciones: KFD2-GU-1

Seleccionar idioma:
Declaration of ConformityNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0087AALLPDF311 KB

Software: KFD2-GU-1

Seleccionar idioma:
FrameworksLiberar InfoTipo de archivoTamaño
PACTware 4.1 SP6 / PACTware 4.1 SP64.1.0.53ZIP43327 KB
PACTware 5.0 / PACTware 5.05.0.5.31ZIP44203 KB
Device Description Files/Drivers
DTM Collection Interface Technology 2 / DTM Collection Interface Technology 21.4.110.76ZIP32633 KB

Productos asociados: KFD2-GU-1

Accesorios
DTM de dispositivos, Para sistemas K, E y H, La aplicación Frame, por ejemplo PACTware se debe instalar por separadopa
Plataforma host de DTM universal, Para todos los DTM de Pepperl+Fuchs, Tecnología FDT/DTM homologada, Gratis, Descargar de la página web de Pepperl+Fuchspa
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.