Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Rango de medición -10 V ... 10 V |
Datos generales | ||
---|---|---|
Tipo de señal | Entrada analógica | |
Alimentación | ||
Tensión de medición | 12 ... 35 V CC alimentado por bucle | |
Pérdida de potencia | 0,4 W | |
Entrada | ||
Conexión | terminales 1+, 2- | |
Rango de tensión | -10 ... 10 V (ajuste de trabajo) | |
Carga | min. 100 kΩ | |
Salida | ||
Conexión | terminales 9+, 8- | |
Carga | ≤ (tensión nominal de red -12 V) / 0,02 A | |
Salida de corriente | 4 ... 20 mA , limitado a ≤ 35 mA | |
Características de transferencia | ||
Rango de medición | -10 ... +10 V, punto cero ± 1 % del valor final, rango ± 1,5 % del valor final |
|
Desviación | ||
Según calibración | 0,1 % del valor final | |
Influencia de la temperatura | rango: 0,050 % del rango/K punto cero: 0,060 % del rango/K |
|
Linealización | ≤ 0,04 % del valor final | |
Influencia tensión de alimentación | 6,5 ppm/V | |
Tiempo de subida | 250 ms | |
Aislamiento galvánico | ||
Entrada/salida | aislamiento de base según DIN EN 50178, tensión de aislamiento de medición 253 Veff | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Norma 2004/108/CE | EN 61326-1:2006 | |
Conformidad | ||
Coordinación de aislamiento | EN 50178 | |
Aislamiento galvánico | EN 50178 | |
Compatibilidad electromagnética | NE 21 | |
Grado de protección | IEC 60529 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Masa | aprox. 100 g | |
Dimensiones | 20 x 119 x 115 mm , tipo de carcasa B2 | |
Altura | 119 mm | |
Anchura | 20 mm | |
Longitud | 115 mm | |
Información general | ||
Informaciones complementarias | Observe las las indicaciones y declaraciones de conformidad y las instrucciones de manejo aplicables. Encontrará estas informaciones en www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210107 |
ECLASS 10.0.1 | 27210107 |
ECLASS 9.0 | 27210107 |
ECLASS 8.0 | 27210107 |
ECLASS 5.1 | 27210107 |
ETIM 8.0 | EC002475 |
ETIM 7.0 | EC002475 |
ETIM 6.0 | EC002475 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Manuales | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
System Manual | ENG | 3694 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2510 KB |
CAE | |||
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 47 KB |