Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

No disponible para compra

No disponible para compra
No disponible para compra

Cable de conexión V1SD-G-5M-PUR-ABG-V45-G

V1SD-G-5M-PUR-ABG-V45-G
  • Codificación D para Ethernet
  • Robusto conductor de PUR
  • Cable Cat 5/Cat 5e
  • sin halógeno
  • Completamente sin silicona

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  V1SD-G-5M-PUR-ABG-V45-G

Descripción del producto
Cable de conexión, M12 sobre RJ-45, cable de PUR 4 polos, CAT5e
Datos generales
Nº de polos4
Conexión 1conectores, recto
Tipo 1recto
Rosca 1M12
Conexión 2conectores, recto
Tipo 2recto
Rosca 2RJ-45
Datos eléctricos
Tensión de trabajomáx. 48 V CA / 60 V CC
Corriente de trabajomáx. 4 A
Resistencia de tránsito150 mΩ/m
Conformidad
CombustibilidadIEC 60332-1-2
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresCAT5 (IEC 11801:2002) , CAT5e (TIA 568B:2001)
Especificaciónconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) , estático
0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) , en movimiento
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP67 / IP20
Conexión1 conector M12 de 4 polos con codificación D
RJ-45 Categoría 5 , hasta 100 MHz
Material
ContactosCuSn
Superficie de contactoNi/Au
PinzaTPU, negro / PA
CablePUR
Aislamiento del hiloPE
Cable2 pares con 2 hilos cada uno con 2 recubrimientos del alma
Diámetro del revestimiento6,7 mm
Radio de flexión> 35 mm
Colorwasserblau (RAL 5021)
Número de núcleos4
Sección transversal0,14 mm2
Montaje de escalera7 x 0,15 mm ∅
BlindajeFolio de poliéster con forrado de aluminio
Cobre trenzado, estañado, 65 % revestimiento
Longitud5 m
Masa238,1 g

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060307
ECLASS 10.0.127060307
ECLASS 9.027060390
ECLASS 8.027060390
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V1SD-G-5M-PUR-ABG-V45-G

Design / Simulation: V1SD-G-5M-PUR-ABG-V45-G

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD-files 3-D / CAD-Dateien 3-DALLSTP528 KB
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---

Homologaciones: V1SD-G-5M-PUR-ABG-V45-G

Seleccionar idioma:
Declaration of ConformityNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4458AALLPDF287 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6744ALLPDF213 KB

Productos asociados: V1SD-G-5M-PUR-ABG-V45-G

Accesorio de

R2000 HD, sensor LiDAR 2D para tareas de medición y posicionamiento precisos, rango de medición al objeto de hasta 30 m, Ethernet, Gran alcance , Resolución angular alta, Luz infrarroja, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Filtro de datos medidos flexiblefa

R2000 UHD, sensor LiDAR 2D para posicionamiento preciso y altamente dinámico, rango de medición al objeto de hasta 30 m, Ethernet, Gran alcance , Resolución angular muy alta, Luz infrarroja, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Filtro de datos medidos flexiblefa

Detección R2000, sensor LiDAR 2-D para monitorización de campo precisa, rango de medición al objeto de hasta 30 m con 3 conectores M12 x 1, 4 campos de supervisión totalmente programables, 4 entradas/salidas (seleccionables), Gran alcance , Resolución angular alta, Ángulo de medición de 360°fa

IDENTControl control interface with Ethernet interface for TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, and MODBUS TCP protocolsfa

IDENTControl Compact control interface with Ethernet interface for TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, and MODBUS TCP protocolsfa

Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , SIL 3 (EN 61508), PROFINET-Interface, Categoría 4 PL e (EN ISO 13849), Interfaz PROFIsafe, Seguro, posicionamiento sin contacto en cinta de códigos Data Matrix, Distancia transversal hasta 100 km , Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, Salida de calidad del código, Detección de contaminaciónfa
Lector con carcasa protectora,
Interfaz EtherNet/IP, EtherNet/IP, Portador de posición absoluta, sin contacto, Detección automática de ensuciamiento, Indicación de la posición y la velocidad, Para uso en exterioresfa
Lector con carcasa protectora,
Interfaz EtherNet/IP, EtherNet/IP, Portador de posición absoluta, sin contacto, Detección automática de ensuciamiento, Indicación de la posición y la velocidad, Para uso en exteriores, Margen de temperatura ampliadofa
Lector con carcasa protectora,
Interfaz EtherNet/IP, EtherNet/IP, Portador de posición absoluta, sin contacto, Detección automática de ensuciamiento, Indicación de la posición y la velocidad, Para uso en exteriores, Margen de temperatura ampliadofa
Lector con carcasa protectora e interface PROFINET, PROFINET-Interface, Portador de posición absoluta, sin contacto, Detección automática de ensuciamiento, Indicación de la posición y la velocidad, Para uso en exteriores, Módulo de indicación integradofa
Lector con carcasa protectora e interface PROFINET, PROFINET-Interface, Portador de posición absoluta, sin contacto, Detección automática de ensuciamiento, Indicación de la posición y la velocidad, Para uso en exteriores, Módulo de indicación integrado, Margen de temperatura ampliadofa
Lector con carcasa protectora e interface PROFINET, PROFINET-Interface, Portador de posición absoluta, sin contacto, Detección automática de ensuciamiento, Indicación de la posición y la velocidad, Para uso en exterioresfa
Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , SIL 3 (EN 61508), Categoría 4 PL e (EN ISO 13849), PROFINET-Interface, Interfaz PROFIsafe, Seguro, posicionamiento sin contacto en cinta de códigos Data Matrix, Distancia transversal hasta 100 km , Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimientofa
Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , SIL 3 (EN 61508), Categoría 4 PL e (EN ISO 13849), PROFINET-Interface, Interfaz PROFIsafe, Seguro, posicionamiento sin contacto en cinta de códigos Data Matrix, Distancia transversal hasta 100 km , Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimientofa
Lector con carcasa protectora,
Interfaz EtherNet/IP, EtherNet/IP, Portador de posición absoluta, sin contacto, Detección automática de ensuciamiento, Indicación de la posición y la velocidad, Para uso en exterioresfa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, Interface Ethernet con TCP/IP, 30 Bit Multivuelta, Servidor de Web integrado, Eje hueco insertablefa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, Interface Ethernet con TCP/IP, 16 Bit Unavuelta, Servidor de Web integrado, Eje hueco insertablefa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, Interface Ethernet con TCP/IP, 30 Bit Multivuelta, Servidor de Web integrado, Brida servo o brida de sujeciónfa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, Interface Ethernet con TCP/IP, 16 Bit Unavuelta, Servidor de Web integrado, Brida servo o brida de sujeciónfa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, Interface Ethernet con Powerlink, 16 Bit Unavuelta, Dos conectores Ethernet con concentrador integrado, Brida servo o brida de sujeción, Protocolo l: Powerlink protocolo estándarfa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, Interface Ethernet con Powerlink, 30 Bit Multivuelta, Dos conectores Ethernet con concentrador integrado, Brida servo o brida de sujeción, Protocolo l: Powerlink protocolo estándarfa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, Interface Ethernet con Powerlink, 16 Bit Unavuelta, Dos conectores Ethernet con concentrador integrado, Eje hueco insertable, Protocolo l: Powerlink protocolo estándarfa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, Interface Ethernet con Powerlink, 30 Bit Multivuelta, Dos conectores Ethernet con concentrador integrado, Eje hueco insertable, Protocolo l: Powerlink protocolo estándarfa
R2300, sensor LiDAR 2D para detección y posicionamiento de objetos, rango de medición al objeto de hasta 10 m, Ethernet, Resolución angular alta, Ajustable mediante láser piloto integrado, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Construcción compacta, Alta tolerancia a la contaminaciónfa
R2300, sensor LiDAR 3D para detección y posicionamiento de objetos, rango de medición al objeto de hasta 10 m, Ethernet, Resolución angular alta, Ajustable mediante láser piloto integrado, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Construcción compacta, Alta tolerancia a la contaminaciónfa
R2300, sensor LiDAR 3D para detección y posicionamiento de objetos, rango de medición al objeto de hasta 10 m, Ethernet, Resolución angular alta, Ajustable mediante láser piloto integrado, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Construcción compacta, Alta tolerancia a la contaminaciónfa
R2000 SD, sensor LiDAR 2D para tareas de medición y posicionamiento sencillos, rango de medición al objeto de hasta 25 m, Ethernet, Gran alcance , Resolución angular alta, Luz infrarroja, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-mediciónfa
R2000 UHD, sensor LiDAR 2D para posicionamiento preciso y altamente dinámico, rango de medición al objeto de hasta 60 m, Ethernet, Gran alcance , Resolución angular muy alta, Luz infrarroja, Aplicaciones de ultracongelación, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-mediciónfa
R2000 UHD, sensor LiDAR 2D para posicionamiento preciso y altamente dinámico, rango de medición al objeto de hasta 60 m, Ethernet, Gran alcance , Resolución angular muy alta, Luz infrarroja, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Filtro de datos medidos flexiblefa
Detección R2000, sensor LiDAR 2D para monitorización de campo precisa, rango de medición al objeto de hasta 60 m, 4 campos de supervisión totalmente programables, 4 entradas/salidas (seleccionables), Gran alcance , Resolución angular alta, Ángulo de medición de 360°fa
Detección R2000, sensor LiDAR 2D para monitorización de campo precisa, rango de medición al objeto de hasta 30 m, 4 campos de supervisión totalmente programables, 4 entradas/salidas (seleccionables), Gran alcance , Ángulo de medición de 360°, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-mediciónfa
Detección R2000, sensor LiDAR 2D para monitorización de campo precisa, rango de medición al objeto de hasta 60 m, 4 campos de supervisión totalmente programables, 4 entradas/salidas (seleccionables), Gran alcance , Resolución angular alta, Ángulo de medición de 360°fa
R2000 UHD, sensor LiDAR 2D para posicionamiento preciso y altamente dinámico, rango de medición al objeto de hasta 10 m, Ethernet, Resolución angular muy alta, Emisor de luz de láser rojo, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Filtro de datos medidos flexiblefa
R2000 HD, sensor LiDAR 2D para tareas de medición y posicionamiento sencillos, rango de medición al objeto de hasta 12 m, Ethernet, Rango operativo medio, Resolución angular alta, Luz infrarroja, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-mediciónfa
R2000 UHD, sensor LiDAR 2D para posicionamiento preciso y altamente dinámico, rango de medición al objeto de hasta 30 m, Ethernet, Gran alcance , Resolución angular muy alta, Luz infrarroja, Aplicaciones de ultracongelación, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-mediciónfa
Detección R2000, sensor LiDAR 2-D para monitorización de campo precisa, rango de medición al objeto de hasta 30 m con 3 conectores M12 x 1, 4 campos de supervisión totalmente programables, 4 entradas/salidas (seleccionables), Gran alcance , Resolución angular alta, Aplicaciones de ultracongelaciónfa
Lector con carcasa protectora e interface PROFINET, PROFINET-Interface, Portador de posición absoluta, sin contacto, Detección automática de ensuciamiento, Indicación de la posición y la velocidad, Para uso en exterioresfa
IDENTControl Compact control interface with Ethernet interface for TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, and MODBUS TCP protocolsfa
Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , SIL 3 (EN 61508), Categoría 4 PL e (EN ISO 13849), PROFINET-Interface, Interfaz PROFIsafe, Seguro, posicionamiento sin contacto en cinta de códigos Data Matrix, Distancia transversal hasta 100 km , Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, Salida de calidad del código, Detección de contaminaciónfa
Detección R2000, sensor LiDAR 2D para monitorización de campo precisa, rango de medición al objeto de hasta 10 m, 4 campos de supervisión totalmente programables, 4 entradas/salidas (seleccionables), Resolución angular alta, Ángulo de medición de 360°, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-mediciónfa