Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
V1-G-2M-PVC-USBA
Descripción del producto |
Cable de adaptador, M12 en USB, cable de PVC, de 4 pines |
Datos generales |
Nº de polos | 4 |
Conexión 1 | Conector hembra |
Tipo 1 | recto |
Rosca 1 | M12 |
Conexión 2 | conectores, recto |
Tipo 2 | recto |
Rosca 2 | USB Tipo A |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | máx. 30 V CC |
Corriente de trabajo | máx. 100 mA |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP65/IP67 |
Material | |
| Cable | PVC |
| Contratuerca | Plástico |
Cable | |
| Diámetro del revestimiento | ∅ 3,8 mm |
| Color | gris |
| Hilos | 4 x 0,09 mm2 |
| Montaje de escalera | 7 x 0,127 mm ∅ 28AWG/2C |
| Blindaje | Trenzado |
| Longitud | 2 m |
Masa | 69 g |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27060307 |
ECLASS 10.0.1 | 27060307 |
ECLASS 9.0 | 27060390 |
ECLASS 8.0 | 27060390 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Details:
V1-G-2M-PVC-USBA