Accesorio de |
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NAMUR, Instalación: no enrasado, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Ga: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Gb: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Da: IECEx PTB 11.0037Xfa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Gc (ec): IECEx TUR 21.0017X, Nivel de protección del equipo Dc (tc): IECEx TUR 21.0018X, Nivel de protección del equipo Dc (tc): TÜV 20 ATEX 8524 X, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polosfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Adecuado para técnica 2:1, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NAMUR, Instalación: enrasado, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Ga: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Gb: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Da: IECEx PTB 11.0037Xfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Temperatura ambiente: -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) , Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP68 / IP69Kfa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Gc (ec): IECEx TUR 21.0017X, Nivel de protección del equipo Dc (tc): IECEx TUR 21.0018X, Nivel de protección del equipo Dc (tc): TÜV 20 ATEX 8524 X, Tipo de conexión: Cable PVC , 2 mfa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CA/CC, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: UC, Tensión nominal de trabajo: 20 ... 250 V CA/CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PVC , 2 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Adecuado para técnica 2:1, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NAMUR con función de seguridad, Instalación: enrasado, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Ga: IECEx PTB 11.0092X, Nivel de protección del equipo Gb: IECEx PTB 11.0092X, Nivel de protección del equipo Gc (ec): IECEx TUR 21.0017Xfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NAMUR con función de seguridad, Instalación: no enrasado, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Ga: IECEx PTB 11.0092X, Nivel de protección del equipo Gb: IECEx PTB 11.0092X, Nivel de protección del equipo Gc (ec): IECEx TUR 21.0017Xfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Adecuado para técnica 2:1, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NAMUR, Instalación: enrasado, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Ga: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Gb: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Da: IECEx PTB 11.0037Xfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Adecuado para técnica 2:1, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NAMUR, Instalación: enrasado, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Ga: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Gb: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Da: IECEx PTB 11.0037Xfa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado en metal no ferroso, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Rosca: con, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: no enrasado, Polaridad de salida: CA/CC, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: UC, Tensión nominal de trabajo: 20 ... 250 V CA/CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: no enrasado, Polaridad de salida: CA/CC, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: UC, Tensión nominal de trabajo: 20 ... 250 V CA/CC, Tipo de conexión: Conector macho 1/2"-20 UN , 3 polos, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Factor de reducción 1, resistente al campo magnético, Sensor de proximidad resistente a soldadura, Función de conmutación: Programable para normalmente abierto/cerrado (NA/NC), Tipo de salida: PNP, Distancia de conmutación de medición: 10 mm (Ajustes de fábrica), Instalación: no enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CCfa |
|
|
|
|
Factor de reducción 1, resistente al campo magnético, Función de conmutación: Programable para normalmente abierto/cerrado (NA/NC), Tipo de salida: PNP, Distancia de conmutación de medición: 10 mm (Ajustes de fábrica), Instalación: no enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CCfa |
|
|
|
|
Factor de reducción 1, resistente al campo magnético, Función de conmutación: Programable para normalmente abierto/cerrado (NA/NC), Tipo de salida: PNP, Distancia de conmutación de medición: 4 mm (Ajustes de fábrica), Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CCfa |
|
|
|
|
Factor de reducción 1, resistente al campo magnético, Sensor de proximidad resistente a soldadura, Función de conmutación: Programable para normalmente abierto/cerrado (NA/NC), Tipo de salida: PNP, Distancia de conmutación de medición: 10 mm (Ajustes de fábrica), Instalación: no enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CCfa |
|
|
|
|
Factor de reducción 1, resistente al campo magnético, Función de conmutación: Programable para normalmente abierto/cerrado (NA/NC), Tipo de salida: PNP, Distancia de conmutación de medición: 4 mm (Ajustes de fábrica), Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CCfa |
|
|
|
|
Factor de reducción 1, resistente al campo magnético, Sensor de proximidad resistente a soldadura, Función de conmutación: Programable para normalmente abierto/cerrado (NA/NC), Tipo de salida: PNP, Distancia de conmutación de medición: 4 mm (Ajustes de fábrica), Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CCfa |
|
|
|
|
Factor de reducción 1, resistente al campo magnético, Sensor de proximidad resistente a soldadura, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: Latón, cubierto con PTFE, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Factor de reducción 1, resistente al campo magnético, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos cables con corriente de estado de apagado mínima, Instalación: no enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
resistente al campo magnético, Sensor de proximidad resistente a soldadura, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: Latón, cubierto con PTFE, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: NPN, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector de cables Deutsch DT04 , 3 polos con PUR Cable 125 mm, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP68 / IP69K, Longitud: L = 125 mmfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Tipo de salida: Salida digital de corriente, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 9 ... 16 V CC, Tipo de tensión: CC, Temperatura ambiente: -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) , Tipo de conexión: Conector de cables PUR , 1,1 m AMP Superseal, Material de la carcasa: acero inoxidable, Grado de protección: IP68 / IP69Kfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: NPN, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Temperatura ambiente: -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) , Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 3 polos, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP68 / IP69Kfa |
|
|
|
|
resistente al campo magnético, Sensor de proximidad resistente a soldadura, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: NPN, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: Latón, cubierto con PTFE, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Factor de reducción 1, resistente al campo magnético, Sensor de proximidad resistente a soldadura, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: Latón, cubierto con PTFE, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Factor de reducción 1, resistente al campo magnético, Sensor de proximidad resistente a soldadura, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: Latón, cubierto con PTFE, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Factor de reducción 1, resistente al campo magnético, Función de conmutación: antivalente, Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Factor de reducción 1, resistente al campo magnético, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Factor de reducción 1, resistente al campo magnético, Sensor de proximidad resistente a soldadura, Función de conmutación: antivalente, Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: positivo, Tipo de salida: 4-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m, Material de la carcasa: Latón, cubierto con PTFE, Grado de protección: IP68 / IP69Kfa |
|
|
|
|
Factor de reducción 1, resistente al campo magnético, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: positivo, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PVC , 2 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP68 / IP69Kfa |
|
|
|
|
Factor de reducción 1, resistente al campo magnético, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: positivo, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos cables con corriente de estado de apagado mínima, Instalación: no enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Gc (ec): IECEx TUR 21.0017X, Nivel de protección del equipo Dc (tc): IECEx TUR 21.0018X, Nivel de protección del equipo Dc (tc): TÜV 20 ATEX 8524 X, Tipo de conexión: Cable PVC , 2 mfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Adecuado para técnica 2:1, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NAMUR, Instalación: enrasado, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Ga: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Gb: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Da: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Dc (tc): IECEx TUR 21.0018Xfa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Gc (ec): IECEx TUR 21.0017X, Nivel de protección del equipo Dc (tc): IECEx TUR 21.0018X, Nivel de protección del equipo Dc (tc): TÜV 20 ATEX 8524 X, Tipo de conexión: Cable PVC , 5 mfa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PVC , 2 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PVC , 2 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NAMUR, Instalación: no enrasado, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Ga: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Gb: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Da: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Dc (tc): IECEx TUR 21.0018Xfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NAMUR, Instalación: no enrasado, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Ga: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Gb: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Da: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Dc (tc): IECEx TUR 21.0018Xfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NAMUR, Instalación: no enrasado, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable fijo con conector, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP66 / IP67, Rosca: M12 x 1, Material: PURfa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Gc (ec): IECEx TUR 21.0017X, Nivel de protección del equipo Dc (tc): IECEx TUR 21.0018X, Nivel de protección del equipo Dc (tc): TÜV 20 ATEX 8524 X, Tipo de conexión: Cable PVC , 2 mfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Adecuado para técnica 2:1, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NAMUR, Instalación: enrasado, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Ga: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Gb: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Da: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Dc (tc): IECEx TUR 21.0018Xfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Adecuado para técnica 2:1, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NAMUR, Instalación: enrasado, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Ga: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Gb: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Da: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Dc (tc): IECEx TUR 21.0018Xfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Temperatura ambiente: -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) , Tipo de conexión: Conector de cables Deutsch DT04 , 3 polos con PUR Cable 125 mm, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP68 / IP69K, Longitud: L = 125 mmfa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: NPN, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m, Material de la carcasa: PBT, Grado de protección: IP68 / IP69Kfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Temperatura ambiente: -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) , Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 3 polos, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP68 / IP69Kfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NPN, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Temperatura ambiente: -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) , Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP68 / IP69Kfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: NPN, Instalación: no enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Temperatura ambiente: -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) , Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP68 / IP69Kfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NPN, Instalación: no enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Temperatura ambiente: -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) , Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP68 / IP69Kfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: no enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Temperatura ambiente: -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) , Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP68 / IP69Kfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: PNP, Instalación: no enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Temperatura ambiente: -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) , Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP68 / IP69Kfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: NPN, Instalación: no enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m, Material de la carcasa: PBT, Grado de protección: IP68 / IP69Kfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NPN, Instalación: no enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m, Material de la carcasa: PBT, Grado de protección: IP68 / IP69Kfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: no enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m, Material de la carcasa: PBT, Grado de protección: IP68 / IP69Kfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: PNP, Instalación: no enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m, Material de la carcasa: PBT, Grado de protección: IP68 / IP69Kfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Temperatura ambiente: -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) , Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP68 / IP69Kfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m, Material de la carcasa: PBT, Grado de protección: IP68 / IP69Kfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NPN, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Temperatura ambiente: -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) , Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 3 polos, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP68 / IP69Kfa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CA/CC, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: UC, Tensión nominal de trabajo: 20 ... 250 V CA/CC, Tipo de conexión: Conector macho 1/2"-20 UN , 3 polos, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CA, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CA, Tipo de conexión: Cable PVC , 2 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CA, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CA, Tipo de conexión: Cable PVC , 2 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CA, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CA, Tipo de conexión: Cable, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67, Material: PVCfa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CA, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CA, Tipo de conexión: Conector macho 1/2"-20 UN , 3 polos, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CA, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CA, Tipo de conexión: Cable PVC , 5 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 5 m, Material de la carcasa: PBT, Grado de protección: IP68fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CA, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CA, Tipo de conexión: Conector macho 1/2"-20 UN , 3 polos, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
resistente al campo magnético, Sensor de proximidad resistente a soldadura, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PVC , 2 m, Material de la carcasa: Latón, cubierto con PTFE, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 2-hilos, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PVC , 5 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Adecuado para técnica 2:1, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NAMUR, Instalación: enrasado, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Ga: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Gb: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Da: IECEx PTB 11.0037Xfa |
|
|
|
|
Adecuado para técnica 2:1, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NAMUR con función de seguridad, Instalación: enrasado, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 5 ... 25 V 1), Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Ga: IECEx PTB 11.0092X, Nivel de protección del equipo Gb: IECEx PTB 11.0092Xfa |
|
|
|
|
Adecuado para técnica 2:1, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NAMUR con función de seguridad, Instalación: enrasado, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Ga: IECEx PTB 11.0092X, Nivel de protección del equipo Gb: IECEx PTB 11.0092X, Nivel de protección del equipo Gc (ec): IECEx TUR 21.0017Xfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Adecuado para técnica 2:1, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NAMUR, Instalación: enrasado, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Ga: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Gb: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Da: IECEx PTB 11.0037Xfa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 10 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 5 ... 60 V CC, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Gc (ec): IECEx TUR 21.0017X, Nivel de protección del equipo Dc (tc): IECEx TUR 21.0018X, Nivel de protección del equipo Dc (tc): TÜV 20 ATEX 8524 X, Tipo de conexión: Cable PVC , 2 mfa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: NAMUR, Instalación: enrasado en metal no ferroso, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PVC , 2 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: NAMUR, Instalación: enrasado en metal no ferroso, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Rosca: con, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: no enrasado, Polaridad de salida: CA, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CA, Tipo de conexión: Cable PVC , 2 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Temperatura ambiente: -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) -40 ... -25 °C (-40 ... -13 °F) (Variación 15 %), Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Programable para normalmente abierto/cerrado (NA/NC), Tipo de salida: AS-Interface, Instalación: enrasado, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 26,5 ... 31,9 V vía sistema Bus AS-i, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 5 ... 60 V CC, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Gc (ec): IECEx TUR 21.0017X, Nivel de protección del equipo Dc (tc): IECEx TUR 21.0018X, Nivel de protección del equipo Dc (tc): TÜV 20 ATEX 8524 X, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polosfa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NAMUR con función de seguridad, Instalación: no enrasado, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Ga: IECEx PTB 11.0092X, Nivel de protección del equipo Gb: IECEx PTB 11.0092X, Nivel de protección del equipo Gc (ec): IECEx TUR 21.0017Xfa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: NPN, Instalación: enrasado en metal no ferroso, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Rosca: con, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m (negro), Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NAMUR, Instalación: enrasado, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Ga: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Gb: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Da: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Mb: IECEx PTB 11.0037Xfa |
|
|
|
|
Función de conmutación: antivalente, Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Gc (ec): IECEx TUR 21.0017X, Nivel de protección del equipo Dc (tc): IECEx TUR 21.0018X, Nivel de protección del equipo Dc (tc): TÜV 20 ATEX 8524 X, Tipo de conexión: Cable PVC , 2 mfa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos cables con corriente de estado de apagado mínima, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Gc (ec): IECEx TUR 21.0017X, Nivel de protección del equipo Dc (tc): IECEx TUR 21.0018X, Nivel de protección del equipo Dc (tc): TÜV 20 ATEX 8524 X, Tipo de conexión: Cable PVC , 2 mfa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos cables con corriente de estado de apagado mínima, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Programable para normalmente abierto/cerrado (NA/NC), Tipo de salida: AS-Interface, Instalación: enrasado, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 26,5 ... 31,9 V vía sistema Bus AS-i, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 4 polos, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
resistente al campo magnético, Sensor de proximidad resistente a soldadura, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: Latón, cubierto con PTFE, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: no enrasado, Polaridad de salida: CA, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CA, Tipo de conexión: Cable PVC , 2 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 5 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 10 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Temperatura ambiente: -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) , Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 3 polos, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP68 / IP69Kfa |
|
|
|
|
Factor de reducción 1, resistente al campo magnético, Sensor de proximidad resistente a soldadura, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: Latón, cubierto con PTFE, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Factor de reducción 1, resistente al campo magnético, Sensor de proximidad resistente a soldadura, Función de conmutación: Programable para normalmente abierto/cerrado (NA/NC), Tipo de salida: PNP, Distancia de conmutación de medición: 4 mm (Ajustes de fábrica), Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CCfa |
|
|
|
|
Factor de reducción 1, resistente al campo magnético, Función de conmutación: Programable para normalmente abierto/cerrado (NA/NC), Tipo de salida: PNP, Distancia de conmutación de medición: 10 mm (Ajustes de fábrica), Instalación: no enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CCfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: NPN, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Temperatura ambiente: -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) , Tipo de conexión: Cable, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP68 / IP69K, Material: PURfa |
|