Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Placa adaptadora MH-F31K-01

MH-F31K-01
  • Placa adaptadora para montar el F31/F31K en una superficie de montaje pequeña con un patrón de orificios de 30 x 80 mm

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  MH-F31K-01

Descripción del producto
Placa adaptadora
Datos mecánicos
Figura agujeros de fijación30 x 80 mm
MaterialPVC , gris
Disco de distanciaPA (1 pieza, grueso 10 mm)
Tornillo de fijaciónTornillos de cabeza hueca de acero inoxidable DIN 912 Para F31: 2 x M5 x 20
Para F31K 2 x M5 x 25
Para MH-F31K: 2 x M5 x 15
Para BT65A con separador: 1 x M6 x 35

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027273792
ECLASS 10.0.127273792
ECLASS 9.027273792
ECLASS 8.027279202
ECLASS 5.127279202
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131162301

Details: MH-F31K-01

Product Documentation: MH-F31K-01

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Mounting Instruction MH-F31K-01ENGPDF363 KB

Design / Simulation: MH-F31K-01

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP387 KB