Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Pressure cover VAZ-LT2-BK

VAZ-LT2-BK
  • Replacement pressure cover for illuminated pushbutton LT2

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  VAZ-LT2-BK

Descripción del producto
Pressure cover for illuminated pushbutton module
General specifications
DescriptionPressure cover plastic
Mechanical specifications
Materialplastic black
InstallationFlush with front ring
DimensionsFront dimension ∅ 25 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027273701
ECLASS 12.027273792
ECLASS 11.027273792
ECLASS 10.0.127273792
ECLASS 9.027273792
ECLASS 8.027279202
ECLASS 5.127279202
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131162301

Details: VAZ-LT2-BK

Productos asociados: VAZ-LT2-BK

Matching System Components
Mounting aid for pressure coversfa
Matching System Components

Illuminated pushbutton modulefa
Illuminated pushbutton modulefa
Descarga gratuita: Documento técnico sobre protocolos de comunicación basados en TCP (PDF)

Este documento técnico gratuito en formato PDF compara los diferentes protocolos de comunicación basados ​​en TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) que se han abierto camino y se consideran los habilitadores de IIoT e Industria 4.0. Descárguelo ahora de forma gratuita.

Gama de productos AS-Interface

Conozca la gama completa de los productos AS-Interface.