Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Convertidor de temperatura WirelessHART WHA-UT-F7B1-0-PP-Z1-Ex2

WHA-UT-F7B1-0-PP-Z1-Ex2
  • 2 canales
  • Instalación en Zona 1
  • Convertidor WirelessHART
  • Funcionamiento con baterías
  • Entrada de termopar o RTD
  • Interfaz inalámbrica de salida WirelessHART
  • Antena interna

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  WHA-UT-F7B1-0-PP-Z1-Ex2

Alimentación
Tensión de medición3,6 V CC , funciona con baterías
Pérdida de potencia/Consumo de potencia< 0,09 W
Entrada
Conexiónterminales 1, 2, 3, 4
RTDtipo Pt100, Pt1000 (IEC 751: 1995; GOST: alfa = 0,391)
Conexión2 hilos: 2 sensores, 3 o 4 hilos: 1 sensor
Resistencia del conductormax. 10 Ω
Control del circuito de mediciónRotura del palpador
Termoparestipo E, J, K, T (IEC 584-1)
Compensación de unión fríainterno , externo
Control del circuito de mediciónRotura del palpador
Rango de medicióntipo K: -270 ... 1370 °C
tipo T: -270 ... 400 °C
tipo E: -270 ... 1000 °C
tipo J: -210 ... 1200 °C
Resistencia
Rango de medición0 ... 500 Ω , 0 ... 4000 Ω
TensiónEntrada mV
Rango de medición-100 ... 100 mV , 0 ... 300 mV
Resistencia de entrada≥ 1 MΩ
Salida
Interfazantena interna
Variables de salidaPV: entrada 1 (°C, Ω, mV)
SV: entrada 2 (°C, Ω, mV)
TV: temperatura CJC (°C)
duración estimada de la batería (días)
tensión de la batería (voltios)
capacidad residual de la batería (%)
ComunicaciónEspecificaciones de WirelessHART
- capa física: IEEE 802.15.4.2006
- banda de frecuencia: 2,4 GHz (banda ISM, no necesita licencia)
- velocidad de transmisión: 250 kBit/seg.
- máx. potencia de transmisión: +10 dBm (EIRP)
- rango de transmisión: 250 m en exteriores, 50 m en interiores (en condiciones de referencia)
- estándar de comunicación: WirelessHART
Características de transferencia
Rango medición de temperaturatipo de sensor:
- TC tipo E: -200 ... 1000 °C, precisión ± 0,5 °C
- TC tipo J: -200 ... 750 °C, precisión ± 1 °C
- TC tipo T: -200 ... 400 °C, precisión ± 1 °C
- TC tipo K: -140 ... 1300 °C, precisión ± 1 °C
- RTD tipo Pt100: -200 ... 850 °C, precisión ± 0,5 °C
- 100 MV, precisión: ± 20 µV
- 300 mV, precisión: ± 40 µV
Precisión- error de compensación de unión fría interna ± 1,5 °C (típ. conforme a IEC 61298-3)
- error de compensación de unión fría interna ± 1 °C (típ.)
- error de resolución < 0.1 °C
- TC de precisión ± 20 µV
- RTD de precisión: ± 100 mΩ
Indicadores/configuraciones
IndicadoresLED PWR (estado de la batería), un LED verde
LED COM (estado de la comunicación), un LED amarillo
LED FLT (señal de fallo), un LED rojo
Elementos de mando2 pulsadores:
- encendido/apagado
- activador de unión
- activador de estado del dispositivo
- compensación de cable RTD de 2 hilos
- confirmación de sustitución de la batería
Configuracióninterfaz por cable:
- HART 7.1, compatible con FSK
- velocidad de transmisión: 1200 Bit/s
- empleado para la puesta en marcha de dispositivos con un terminal portátil o una herramienta de configuración (DTM)
Parametrización- período de muestreo: 1, 2, 5, 10, 30 segundos o 1, 2, 5, 10, 30 o 60 minutos
- potencia de transmisión: configurable a 0 dBm o 10 dBm (EIRP)
- tipo de sensor
- asignación de valores de medición de entrada 1 y 2 en variable primaria (PV) y variable secundaria (SV)
- publicación de hasta tres mensajes desde el dispositivo, velocidad de transmisión seleccionable desde 4 segundos a 60 minutos
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Norma 2004/108/CEEN 61326-1:2006
Equipos de terminales de radio y telecomunicacionesEl uso de equipos de 2,4 GHz está regulado por la legislación local. Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que dicha legislación permite usar este producto.
Directiva 99/5/CEETSI EN 300328: V1.7.1 (2006-10), ETSI EN 301489-17: V1.2.1 (2002-08), EN 60950:2001
FCC CFR47, artículos 15 B y CANSI C63.4-2003 , FCC-ID: SJC-M2140
Conformidad
Grado de protecciónIEC 60529
Resistencia a choquesEN 60068-2-27
Resistencia a las vibracionesEN 60068-2-6
PrecisiónIEC 61298-3
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Humedad del aire relativa5 a 95 %, sin condensación
Resistencia a la corrosiónconforme a ISA-S71.04-1985, nivel de gravedad G3
preparación y ejecución de prueba según EN 60068-2-60
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP65
Masaaprox. 1000 g
Dimensiones77 x 129 x 177 mm (3 x 5,08 x 6,97 pulg.)
Altura177 mm
Anchura129 mm
Profundidad77 mm
Fijaciónmontaje en panel o en mástil
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Certificado de examen tipo UEIMQ 09 ATEX 008X
IdentificaciónEx-Hexagon II 2(1)G Ex ia [ia] IIC T4
Conformidad con la directiva
Directiva 94/9/ECEN 60079-0:2006, EN 60079-11:2007, EN 60079-26:2007
Homologaciones internacionales
Autorización FMCoC 3042534
Autorización IECExIECEx INE 09.0025X
Homologado paraEx ia IIC T4
Información general
Informaciones complementariasCuando corresponda, deberá observarse el certificado tipo CE, la declaración de conformidad, la afirmación de conformidad y el testimonio de conformidad. Para más informacion, visite www.pepperl-fuchs.com.
Accesorios
Designaciónbatería W-BAT-B1-Li de uso obligatorio en zonas peligrosas (solicitar por separado)
Juego de montaje W-ACC-F7MK
Compensación de unión fría externa W-ACC-CJC

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210129
ECLASS 10.0.127210129
ECLASS 9.027210129
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127242692
ETIM 8.0EC002919
ETIM 7.0EC002919
ETIM 6.0EC002919
ETIM 5.0EC001596
UNSPSC 12.139121008

Details: WHA-UT-F7B1-0-PP-Z1-Ex2

Función

El dispositivo está diseñado para conectar RTD o termopares de la zona peligrosa y proporcionar los valores de temperatura correspondientes a una red WirelessHART.

Tiene una compensación de unión fría interna para termopares.

Conforme a NAMUR NE44, un LED rojo parpadeante indica un fallo.

La unidad se programa fácilmente con una herramienta de configuración (DTM).

Para obtener más información, consulte el manual y visite www.pepperl-fuchs.com.

Product Documentation: WHA-UT-F7B1-0-PP-Z1-Ex2

Seleccionar idioma:
System DescriptionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Patent InformationENGPDF365 KB
Brief Instructions
Brief Instructions - WirelessHART NetworkENGPDF2045 KB
Operating instructions WHA-UT-F7B1-0-PP-Z1-Ex2 / Betriebsanleitung WHA-UT-F7B1-0-PP-Z1-Ex2ALLPDF90 KB
Safety and Security Documentation
Instruction manualENGPDF65 KB
Manuales
Manual WirelessHART Temperature Converter WHA-UT-F7B1-0-PP-Z1-Ex2ENGPDF1413 KB
Software Information
Software Release Notes WHA-UTENGPDF42 KB

Design / Simulation: WHA-UT-F7B1-0-PP-Z1-Ex2

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP568 KB

Homologaciones: WHA-UT-F7B1-0-PP-Z1-Ex2

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Europe IMQ ATEX Category 2 (1)IMQ 09 ATEX 008XALLPDF425 KB
INERIS IECEx Certificate of ConformityIECEx INE 09.0025XALLLINK---
India Radio ApprovalETA 2192/2012/WRLOALLPDF513 KB
Japan CETECOM ICT Radio / Connection202-LSA064 / D 12-0051 202ALLPDF181 KB
Korea Radio ApprovalKCC-RRM-PFG-WHA-UTALLPDF728 KB
Singapore IMDA Radio ApprovalN2698-20ALLPDF55 KB
South Africa MASCMASC S/22-8642XALLPDF484 KB
USA FMCoC 3042534ALLPDF171 KB

Software: WHA-UT-F7B1-0-PP-Z1-Ex2

Seleccionar idioma:
Device Description Files/DriversLiberar InfoTipo de archivoTamaño
DTM Collection WirelessHART V1.0.2.4 / DTM Collection WirelessHART V1.0.2.4ZIP22259 KB
DD Collection for WirelessHART / DD Collection für WirelessHARTZIP3114 KB