Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Cable coaxial, enchufe N a enchufe N |
Datos generales | ||
---|---|---|
Conexión 1 | conectores, recto | |
Tipo 1 | recto | |
Rosca 1 | N | |
Conexión 2 | conectores, recto | |
Tipo 2 | recto | |
Rosca 2 | N | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | máx. 1,7 kV eff | |
Tensión de prueba | 3,4 kV eff (50 Hz / 1 min) | |
Retardo de señal | 4,75 ns / m | |
Impedancia | 50 Ω | |
Pérdida de potencia | 0,83 dB / m (a 2,4 GHz) | |
Resistencia del aislamiento | min. 295000 MΩ | |
Capacidad | 94 pF / m | |
Frecuencia de trabajo | máx. 6 GHz | |
Efectividad del blindaje | min. 81 dB (hasta 6 GHz) | |
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | IEC 60332-3 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura de trabajo | -65 ... 165 °C (-85 ... 329 °F) | |
Temperatura del montaje | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Material | ||
Contactos | latón | |
Superficie de contacto | Chapado en oro | |
Pinza | latón | |
Aislamiento del hilo | PTFE | |
Conductor | cobre, plateado, cable trenzado | |
Cable | ||
Diámetro del revestimiento | ∅ 4,95 mm | |
Radio de flexión | ≥ 30 mm, fijo ≥ 75 mm, suelto |
|
Color | RAL 8015 (marrón) | |
Montaje de escalera | ∅ 1 mm (conductor interior) ∅ 2,95 mm ... 4,2 mm (conductor exterior) |
|
Longitud | 1 m, 2 m, 5 m, 10 m | |
Masa | aprox. 64 g / m |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27219290 |
ECLASS 10.0.1 | 27219290 |
ECLASS 9.0 | 27219290 |
ECLASS 8.0 | 27219290 |
ECLASS 5.1 | 27242692 |
ETIM 8.0 | EC002584 |
ETIM 7.0 | EC002584 |
ETIM 6.0 | EC002584 |
ETIM 5.0 | EC002584 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |