Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Pantalla SSI DA6-SSI/A-U

DA6-SSI/A-U
  • Pantalla LED grande de 6 dígitos con brillo ajustable
  • Funcionamiento como maestro o como esclavo
  • Apropiado para todos los formatos SSI hasta los 25 bits
  • Frecuencias de pulso de 100 Hz a 1 MHz

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  DA6-SSI/A-U

Descripción del producto
Pantalla SSI con salida analógica
Elementos de indicación y manejo
Tipopantalla naranja de 7 segmentos, 6 dígitos, altura de caracteres de 15 mm
Rango de Display-199999 … 999999
Parametrizaciónconducido por menú vía teclado
Resolución14 bits, con signo
Datos eléctricos
Tensión nominal de trabajo115/230 V AC ± 12,5%
24 V CC (17 V ... 30 V)
Medición de la corriente de trabajo17 V CC: 190 mA
24 V CC: 150 mA 
30 V CC: 120 mA
Consumo de potencia7,5 VA
Entradas
Modo de entrada3 entradas de control: INPUT A, B, C (PNP/NPN/NAMUR)
Nivel de entrada HTL
Bajo: 0… 2 V
Alto: 9 V… 35 V
Tensión de alimentación del sensor24 VCC, ± 15 %, 120 mA (para alimentación CA y CC)
Corriente de alimentación5,1 mA
Frecuencia de conmutaciónFrecuencia de pulso SSI: 100 Hz... 1 MHz
Tensión24 V (Ri = 4,7 kΩ)
Salida
Salida de tensión analógica0 V... &plusmn; 10 V (< 2 mA)
Salida de corriente analógica0/4 mA... 20 mA (< 300 &Omega;)
Características de transferencia
Precisión0,1 %
Retardo a la disponibilidad≤ 400 ms
Conformidad con la normativa
Compatibilidad electromagnéticaEN 61000-6-2:2005; EN 61000-6-3:2007
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Temperatura de almacenaje-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP65 (parte delantera), IP20 (parte trasera)
ConexiónSeñales: máx. 1,5 mm²
Alimentación CA: máx. 2,5 mm²
mín. sección transversal del núcleo: 0,34 mm2
Masaaprox. 598 g
Dimensiones96 mm x 48 mm x 140.5 mm
FijaciónApertura a carril de 35 mm según DIN EN 50022 o Fijación con tornillos mediante puentes extraíbles en trama de 90 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210301
ECLASS 10.0.127210301
ECLASS 9.027210301
ECLASS 8.027210301
ECLASS 5.127210301
ETIM 8.0EC002300
ETIM 7.0EC002300
ETIM 6.0EC002300
ETIM 5.0EC000677
UNSPSC 12.143211906

Details: DA6-SSI/A-U

Product Documentation: DA6-SSI/A-U

Seleccionar idioma:
Manuales IdiomaTipo de archivoTamaño
Manual DA6-SSI/A-UENGPDF799 KB

Productos asociados: DA6-SSI/A-U

Accesorio de
Construcción muy pequeña, Resolución total hasta 31 Bits, Bus CAN con protocolo SAE J1939, Muestreo magnético sin desgaste, Alta resolución y precisiónfa
Eje macizo, Resolución total hasta 31 Bits, Bus CAN con protocolo SAE J1939, Muestreo magnético sin desgaste, Alta resolución y precisiónfa
Construcción muy pequeña, Resolución total hasta 31 Bits, Bus CAN con protocolo SAE J1939, Muestreo magnético sin desgaste, Alta resolución y precisiónfa
Construcción muy pequeña, Resolución total hasta 31 Bits, Bus CAN con protocolo SAE J1939, Muestreo magnético sin desgaste, Alta resolución y precisiónfa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 16 Bit Unavuelta, Transferencia de datos hasta 2 MBaudios, Desacoplamientos ópticos RS Interface 422, Eje hueco insertable, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje hueco insertable, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: SSI ; SSI + pista incrementalfa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 30 Bit Multivuelta, Encoder rotativo Hardware, Transferencia de datos hasta 2 MBaudios, Desacoplamientos ópticos RS Interface 422, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: SSI ; SSI + pista incrementalfa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 16 Bit Unavuelta, Encoder rotativo Hardware, Transferencia de datos hasta 2 MBaudios, Desacoplamientos ópticos RS Interface 422, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje hueco insertable, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: SSI ; SSI + pista incrementalfa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 30 Bit Multivuelta, Transferencia de datos hasta 2 MBaudios, Desacoplamientos ópticos RS Interface 422, Eje hueco insertablefa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 30 Bit Multivuelta, Transferencia de datos hasta 2 MBaudios, Desacoplamientos ópticos RS Interface 422, Eje hueco insertable, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje hueco insertable, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: SSIfa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 30 Bit Multivuelta, Encoder rotativo Hardware, Transferencia de datos hasta 2 MBaudios, Desacoplamientos ópticos RS Interface 422, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje hueco insertable, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: SSIfa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 16 Bit Unavuelta, Transferencia de datos hasta 2 MBaudios, Desacoplamientos ópticos RS Interface 422, Función de ajuste punto cerofa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 16 Bit Unavuelta, Encoder rotativo Hardware, Transferencia de datos hasta 2 MBaudios, Desacoplamientos ópticos RS Interface 422, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje hueco, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: SSIfa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 30 Bit Multivuelta, Transferencia de datos hasta 2 MBaudios, Desacoplamientos ópticos RS Interface 422, Función de ajuste punto cerofa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 30 Bit Multivuelta, Encoder rotativo Hardware, Transferencia de datos hasta 2 MBaudios, Desacoplamientos ópticos RS Interface 422fa
Eje macizo, SSI-Interface, Multivuelta hasta 32 Bits, Muestreo magnético sin desgaste, Alta resolución y precisión, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Modo de detección: Exploración magnética, Tipo de Interfaz: SSI ; SSI + pista incrementalfa
Eje hueco insertable, SSI-Interface, Multivuelta hasta 32 Bits, Muestreo magnético sin desgaste, Alta resolución y precisión, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje hueco insertable, Modo de detección: Exploración magnética, Tipo de Interfaz: SSI ; SSI + pista incrementalfa
Eje macizo, SSI-Interface, Multivuelta hasta 32 Bits, Muestreo magnético sin desgaste, Alta resolución y precisiónfa
Construcción muy pequeña, Multivuelta hasta 32 Bits, SSI-Interface, Muestreo magnético sin desgaste, Alta resolución y precisiónfa
Construcción muy pequeña, Multivuelta hasta 32 Bits, SSI-Interface, Muestreo magnético sin desgaste, Alta resolución y precisiónfa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 30 Bit Multivuelta, Transferencia de datos hasta 2 MBaudios, Desacoplamientos ópticos RS Interface 422, Brida servo o brida de sujeción, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: SSIfa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 30 Bit Multivuelta, Transferencia de datos hasta 2 MBaudios, Desacoplamientos ópticos RS Interface 422, Brida servo o brida de sujeción, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: SSI ; SSI + pista incrementalfa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 16 Bit Unavuelta, Encoder rotativo Hardware, Transferencia de datos hasta 2 MBaudios, Desacoplamientos ópticos RS Interface 422, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: SSI ; SSI + pista incrementalfa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 16 Bit Unavuelta, Transferencia de datos hasta 2 MBaudios, Desacoplamientos ópticos RS Interface 422, Brida servo o brida de sujeción, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: SSIfa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 16 Bit Unavuelta, Transferencia de datos hasta 2 MBaudios, Desacoplamientos ópticos RS Interface 422, Brida servo o brida de sujeción, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: SSIfa
Construcción muy pequeña, Resolución total hasta 32 Bits, SSI-Interface, Muestreo magnético sin desgaste, Alta resolución y precisiónfa
Construcción muy pequeña, Resolución total hasta 31 Bits, CANopen-Interface, Muestreo magnético sin desgaste, Alta resolución y precisiónfa
Construcción muy pequeña, Resolución total hasta 31 Bits, CANopen-Interface, Muestreo magnético sin desgaste, Alta resolución y precisiónfa
Construcción muy pequeña, Resolución total hasta 31 Bits, CANopen-Interface, Muestreo magnético sin desgaste, Alta resolución y precisiónfa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 16 Bit Unavuelta, Transferencia de datos hasta 2 MBaudios, Desacoplamientos ópticos RS Interface 422, Eje hueco insertable, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje hueco insertable, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: SSIfa