Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

No disponible para compra

Este producto ha sido sustituido.Ir al producto de sustitución V3-4A-E2-V19
No disponible para compra
No disponible para compra

Divisor pasivo M8 V3-4A-E2-V19

V3-4A-E2-V19
  • Montaje rápido, flexible/Aislamiento
  • Display por LED para alimentación del módulo y estado I/O
  • Grado de protección IP67

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  V3-4A-E2-V19

Descripción del producto
Separador 4 x M8 asignación sencilla, con clavija de 8 polos M12
Datos generales
Nº de polos3
Número UL FileE191152
Colornegro
Elementos de indicación y manejo
LED verdeTensión de alimentación por módulo
LED amarilloDisplay de estado I/O
Datos eléctricos
Tensión de trabajo24 V CC, máx. 30 V CC
Corriente de trabajo≤ 5 mA elemento de display por canal
Carga de corriente ≤ 2 A por canal,
≤ 2 A por conexión,
≤ 4 A corriente global por divisor
Salida
Cantidad/Tipo4
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
Grado de protecciónEN 60529
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexión4 x Conector hembra M8 x 1 3 polos
1 x conectores, recto M12 8 polos
Grado de protecciónIP67 según EN 60529
Masaaprox. 93 g
Combustibilidad94 V-0

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027440111
ECLASS 10.0.127440111
ECLASS 9.027440108
ECLASS 8.027279219
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC003558
ETIM 7.0EC003558
ETIM 6.0EC002585
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131261501

Details: V3-4A-E2-V19

Design / Simulation: V3-4A-E2-V19

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP804 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Homologaciones: V3-4A-E2-V19

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada, USA ULE191152ALLLINK---