Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Tipo de señal | Salida analógica | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 | |
Alimentación | ||
Conexión | Power Rail o terminales 11+, 12- | |
Tensión de medición | 20 ... 35 V CC | |
Rizado | dentro de la tolerancia de alimentación | |
Pérdida de potencia | 1,1 W a 20 mA con carga de 10 V (equivalente a 500 Ω) | |
Consumo de potencia | 1,3 W | |
Entrada | ||
Lado de conexión | Lado de control | |
Conexión | terminales 7-, 8+ | |
Caída de tensión | aprox. 4 V p resistencia interna 200 Ω a 20 mA | |
Resistencia de entrada | > 100 kOhm, si la resistencia del cableado en el campo es < 50 Ohm ó > 800 Ohm en 20 mA | |
Corriente | 4 ... 20 mA limitado a aprox. 25 mA | |
Salida | ||
Lado de conexión | Lado de campo | |
Conexión | terminales 1+, 2- | |
Tensión | ≥ 14 V a 20 mA | |
Corriente | 4 ... 20 mA | |
Carga | 100 ... 700 Ω | |
Características de transferencia | ||
Precisión | 0,1 % | |
Desviación | ||
Según calibración | a 20 °C (68 °F): ≤ ± 0,1 % incl. nolinealidad y histéresis | |
Temperatura | ≤ ± 20 p.p.m/K | |
Tiempo de subida | < 100 µs (salto 10 % ... 90 %) | |
Aislamiento galvánico | ||
Entrada/alimentación | Aislamiento de base según EN 50178, Tensión nominal de aislamiento 50 V CA | |
Indicadores/configuraciones | ||
Indicadores | Indicadores LED | |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 (entornos industriales) | |
Conformidad | ||
Coordinación de aislamiento | EN 50178:1997 | |
Aislamiento galvánico | EN 50178:1997 | |
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2006 | |
Grado de protección | IEC 60529:2001 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Conexión | Terminales de rosca | |
Masa | aprox. 100 g | |
Dimensiones | 20 x 115 x 115 mm (0,8 x 4,5 x 4,5 pulg.) , tipo de carcasa B1 | |
Altura | 115 mm | |
Anchura | 20 mm | |
Longitud | 115 mm | |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 | |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Certificado de examen tipo UE | BAS 00 ATEX 7215 | |
Identificación | II (1)G [Ex ia Ga] IIC , II (1)D [Ex ia Da] IIIC , I (M1) [Ex ia Ma] I | |
Salida | Ex ia IIC, Ex iaD | |
Tensión | 25,2 V | |
Corriente | 93 mA | |
Alimentación | 0,58 W | |
Alimentación | ||
Tensión segura máxima | 250 V rms (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) | |
Certificado | TÜV 99 ATEX 1499 X | |
Identificación | II 3G Ex nA II T4 [dispositivo en zona 2] | |
Aislamiento galvánico | ||
Entrada/salida | Aislamiento eléctrico seguro conforme a EN 60079-11, valor de pico de tensión 375 V | |
Salida/alimentación | Aislamiento eléctrico seguro conforme a EN 60079-11, valor de pico de tensión 375 V | |
Conformidad con la directiva | ||
Directiva 2014/34/UE | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
Homologaciones internacionales | ||
Autorización FM | ||
Control Diseño | No. 116-0129 | |
Autorización UL | ||
Control Diseño | 116-0173 (cULus) | |
Autorización IECEx | IECEx BAS 16.0045 | |
Homologado para | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I | |
Información general | ||
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. | |
Accesorios | ||
Accesorios opcionales | - Módulo de alimentación KFD2-EB2(.R4A.B)(.SP) - Carril de alimentación universal UPR-03(-M)(-S) - Carril con perfil K-DUCT-BU(-UPR-03) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210120 |
ECLASS 10.0.1 | 27210120 |
ECLASS 9.0 | 27210120 |
ECLASS 8.0 | 27210120 |
ECLASS 5.1 | 27210120 |
ETIM 8.0 | EC002653 |
ETIM 7.0 | EC002653 |
ETIM 6.0 | EC002653 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Esta barrera con aislamiento se utiliza para aplicaciones de seguridad intrínseca. Acciona los convertidores SMART I/P, las válvulas eléctricas y los posicionadores en zonas peligrosas.
Las señales digitales se superponen en los valores analógicos en el lado de campo o control, y se transfieren bidireccionalmente.
La corriente transferida por el convertidor de CC/CC se repite en los terminales 1 y 2.
Un circuito de campo presenta una alta impedancia de entrada en el lado de control para que el sistema de control pueda supervisar la rotura de los hilos.
Si la resistencia de lazo para la comunicación digital es demasiado baja, hay disponible una resistencia interna de 250 Ω entre los terminales 8 y 9, que podrá usarse como resistencia de comunicación HART.
Los terminales del dispositivo integran casquillos para la conexión de un comunicador HART.
Safety and Security Documentation | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual de instrucciones | SPA | 95 KB | |
Manuales | |||
Manual | ENG | 3685 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 2-D / CAD 2-D | ALL | ZIP | 450 KB |
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 105 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 55 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Baseefa IECEx Certificate of Conformity | IECEx BAS 16.0045 | ALL | LINK | --- |
Canada UL cUL | E106378 cUL (QUZW7) | ALL | LINK | --- |
Europe Baseefa II (1) D I (M1) II (1) G | BAS 00 ATEX 7215 | ALL | 2524 KB | |
Europe TUV Nord ATEX Category 3 G | TÜV 99 ATEX 1499X | ALL | 1999 KB | |
Korea KOSHA | 19-AV4BO-0026 | ALL | 100 KB | |
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378 | CoC 20140902 - E106378 RepRef 20011030 | ALL | 429 KB | |
USA FM | CoC 1Z2A1.AX | ALL | 78 KB | |
USA UL | E106378 UL (QUZW) | ALL | LINK | --- |
exida Functional Safety Assessment | P+F 03/10-12 R014 | ALL | 302 KB | |
Esquemas de la instalación | ||||
Control drawing UL / Control drawing UL | ALL | 1092 KB | ||
Control drawing FM / Control drawing FM | ALL | 58 KB | ||
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0782B | ALL | 55 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|