Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
V1-G-0,3M-PUR-ABG-V1-W-Y
Descripción del producto |
Cable de conexión, de M12 a M12, cable de poliuretano, 4 clavijas, puenteado, blindado |
Datos generales |
Nº de polos | 4 + carcasa (Las clavijas 3 y 4 están puenteadas) |
Conexión 1 | Conector hembra |
Tipo 1 | recto |
Rosca 1 | M12 |
Conexión 2 | conectores, recto |
Tipo 2 | angulado |
Rosca 2 | M12 |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | máx. 250 V CA/CC |
Corriente de trabajo | máx. 4 A |
Resistencia de tránsito | < 5 mΩ |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Grado de protección | EN 60529:2000 |
| Estándares | IEC 61076-2-101:2008 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) cable, móvil: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) cable, tendido fijo: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
Grado de ensuciamiento | 3 |
Datos mecánicos |
Elementos de contacto | Bornes de contacto con resorte |
Diametro de pins | 1 mm |
Grado de protección | IP67 |
Material | |
| Contactos | CuSn / Au |
| Superficie de contacto | Au |
| Pinza | TPU, verde |
| Cable | PUR |
| Contratuerca | Fundición a presión de cinc |
| Conector de retén | Fundición a presión de cinc |
| Aislamiento del hilo | PP |
Cable | de hilos finos, flexibles |
| Diámetro del revestimiento | ∅ 4,8 mm |
| Radio de flexión | > 10 diámetro de cable, móvil 5 diámetros de cable con curvatura única |
| Color | gris |
| Hilos | 4 x 0,34 mm2 |
| Montaje de escalera | 19 x 0,15 mm ∅ |
| Blindaje | Trenzado 85 % revestimiento |
| Longitud | 0,3 m |
Masa | 36 g |
Combustibilidad | |
| Portador de contactos | 94 HB |
| Carcasa | 94 V-2 |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Details:
V1-G-0,3M-PUR-ABG-V1-W-Y
Design / Simulation:
V1-G-0,3M-PUR-ABG-V1-W-Y
Homologaciones:
V1-G-0,3M-PUR-ABG-V1-W-Y
Productos asociados:
V1-G-0,3M-PUR-ABG-V1-W-Y
Accesorio de |
|
|
|
G11 analog module, 2 analog inputsfa |
|
|
|
|
G11 analog module, 2 analog inputsfa |
|