Accesorio de |
|
|
|
Función de conmutación: 2 x normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: no enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Tipo: Rectangular, Serie: rectangular, F, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: Amplificador; PBT, PA6 + GD-ZN AL4 Osciladores; PBT, Grado de protección: IP65fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: 2 x normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Tipo: Rectangular, Serie: rectangular, F, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: PA66, Grado de protección: IP65fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: 2 x normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Tipo: Rectangular, Serie: rectangular, F, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: PA66, Grado de protección: IP65fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: 2 x normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: no enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Tipo: Rectangular, Serie: rectangular, F, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: Amplificador; PBT, PA6 + GD-ZN AL4 Osciladores; PBT, Grado de protección: IP65fa |
|
|
|
|
Sensor de proximidad resistente a soldadura, Resistente a presión, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP/NPN, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Tipo: Otros, Serie: Conmutador de proximidad cilíndrico, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Grado de protección: IP67, Material: Carcasa: cinc Sonda: Aluminiofa |
|
|
|
|
Sensor de proximidad resistente a soldadura, Resistente a presión, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP/NPN, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Tipo: Otros, Serie: Conmutador de proximidad cilíndrico, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Grado de protección: IP67, Material: Carcasa: cinc Sonda: Aluminiofa |
|
|
|
|
Sensor de proximidad resistente a soldadura, Resistente a presión, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP/NPN, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Tipo: Otros, Serie: Conmutador de proximidad cilíndrico, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Grado de protección: IP67, Material: Carcasa: cinc Sonda: Aluminiofa |
|
|
|
|
Sensor de proximidad resistente a soldadura, Función de conmutación: 2 x normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: no enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Tipo: Rectangular, Serie: rectangular, F, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: Amplificador; PBT, PA6 + GD-ZN AL4 Osciladores; PBT, Grado de protección: IP65fa |
|
|
|
|
Sensor de proximidad resistente a soldadura, Función de conmutación: 2 x normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: no enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Tipo: Rectangular, Serie: rectangular, F, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: Amplificador; PBT, PA6 + GD-ZN AL4 Osciladores; PBT, Grado de protección: IP65fa |
|
|
|
|
Sensor de proximidad resistente a soldadura, Función de conmutación: 2 x normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: no enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Tipo: Rectangular, Serie: rectangular, F, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: Amplificador; PBT, PA6 + GD-ZN AL4 Osciladores; PBT, Grado de protección: IP65fa |
|
|
|
|
Sensor de proximidad resistente a soldadura, Función de conmutación: 2 x normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: no enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Tipo: Rectangular, Serie: rectangular, F, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: Amplificador; PBT, PA6 + GD-ZN AL4 Osciladores; PBT, Grado de protección: IP65fa |
|
|
|
|
Sensor de proximidad resistente a soldadura, Función de conmutación: 2 x normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: no enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Tipo: Rectangular, Serie: rectangular, F, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: Amplificador; PBT, PA6 + GD-ZN AL4 Osciladores; PBT, Grado de protección: IP65fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: 2 x normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: no enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Tipo: Rectangular, Serie: rectangular, F, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: Amplificador; PBT, PA6 + GD-ZN AL4 Osciladores; PBT, Grado de protección: IP65fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: 2 x normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: no enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Tipo: Rectangular, Serie: rectangular, F, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: PBT, PA6 + AlSil2, Grado de protección: IP65fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: 2 x normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: no enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Tipo: Rectangular, Serie: rectangular, F, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: Amplificador; PBT, PA6 + GD-ZN AL4 Osciladores; PBT, Grado de protección: IP65fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: 2 x normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: no enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Tipo: Rectangular, Serie: rectangular, F, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: Amplificador; PBT, PA6 + GD-ZN AL4 Osciladores; PBT, Grado de protección: IP65fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conec. macho M12 x 1, 4 polos, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Sensor de proximidad resistente a soldadura, Función de conmutación: 2 x normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: no enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Tipo: Rectangular, Serie: rectangular, F, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: Amplificador; PBT, PA6 + GD-ZN AL4 Osciladores; PBT, Grado de protección: IP65fa |
|
|
|
|
Sensor de proximidad resistente a soldadura, Función de conmutación: 2 x normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: no enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Tipo: Rectangular, Serie: rectangular, F, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: Amplificador; PBT, PA6 + GD-ZN AL4 Osciladores; PBT, Grado de protección: IP65fa |
|