Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
V1-180-W-BK1,5M-PUR-U-DT3P-G-Y
Descripción del producto |
Cable adaptador con conector hembra M12 recto con codificación A y 4 pines a conector macho Deutsch recto, 3 pines, cable de PUR negro, resistente al aceite |
Datos generales |
Conector 1 | |
| Conexión | Conector hembra |
| Tipo | M12 |
| Estilo | angulado |
| Bloqueo | conexión de tornillo |
| Nº de polos | 4 |
| Codificación | Código A |
| Personalización | transmisor de contacto gira 180° |
Conector 2 | |
| Conexión | conectores, recto |
| Tipo | Conectores Deutsch: |
| Estilo | recto |
| Bloqueo | Bloqueo enclavable |
| Nº de polos | 3 |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | máx. 48 V CA / 60 V CC todavía por determinar |
Corriente de trabajo | máx. 4 A |
Conformidad |
Grado de protección | EN 60529 |
Conector | conector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101 |
Combustibilidad | todavía por determinar |
Sin halógenos | IEC 60754-1 |
Resistencia química | DIN EN 60811-2-1 |
Resistencia microbiana | EN 50360 |
Resistencia a la hidrólisis | EN 50360 |
Resistencia al aceite | DIN EN 60811-2-1 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | |
| Conector 1 | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) |
| Conector 2 | -40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F) |
| Cable fijo | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
| Cable flexible | -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) |
Grado de ensuciamiento | 3 |
Datos mecánicos |
Conector 1 | |
| Par de apriete | 0,6 Nm |
| Protección contra aflojamiento | existente |
| Instalación de la herramienta | moleteado recto |
| Ciclos de contacto | min. 100 |
| Grado de protección | IP67/IP68/IP69 |
Conector 2 | |
| Protección contra aflojamiento | existente |
| Grado de protección | IP68 |
Cable | conforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5 |
| Diámetro del revestimiento | 4,3 mm |
| Radio de flexión | > 15 x diámetro de cable, móvil > 8 x diámetro de cable, tendido fijo |
| Fuerza de pelado de la funda | max. 50 N / 300 mm |
| Color de cubierta | negro (similar a RAL 9005) |
| Número de núcleos | 2 |
| Sección transversal | 0,5 mm2 |
| Color de núcleos | Núcleo 1-A: marrón Núcleo 3-C: azul |
| Construcción del núcleo | 16 x 0,2 mm ∅ pares trenzados |
| Longitud | 1,5 m |
| Código de cable | Li 9Y 11YM 2 x 0,5 |
Masa | 62,5 g |
Material |
Sin PWIS | no |
Sin halógenos | si |
Conector 1 | |
| Conexión de tornillo | Fundición de cinc, niquelado |
| Pinza | TPU, negro |
| Superficie de contacto | Au |
| Combustibilidad | V-2 |
Conector 2 | |
| Pinza | PA, negro |
| Superficie de contacto | Ni |
| Combustibilidad | V-0 |
Cable | |
| Revestimiento | PUR sobre base de poliether |
| Aislamiento del hilo | PP |
| Resistencia a los rayos UV | si |
| Resistencia química | bueno |
| Resistencia al aceite | si |
| Resistencia del lubricante de refrigeración | si |
| Resistencia microbiana | si |
| Resistencia a la hidrólisis | si |
| Combustibilidad | todavía por determinar |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Details:
V1-180-W-BK1,5M-PUR-U-DT3P-G-Y
Design / Simulation:
V1-180-W-BK1,5M-PUR-U-DT3P-G-Y
Productos asociados:
V1-180-W-BK1,5M-PUR-U-DT3P-G-Y
Accesorios |
|
|
|
Destornillador de par de apriete (0,6 Nm)fa |
|
|
|
|
Cubierta enchufable M12fa |
|
|
|
|
Soporte para etiquetasfa |
|
|
|
|
Placa de identificaciónfa |
|
|
|
|
Soporte universal modular para conectores M12fa |
|
|
|
|
Protección por bloqueo para conector M12fa |
|
|
|
|
Anillos de marcado para conectores M12, varios coloresfa |
|