Datos generales |
Velocidad de sobrepaso | ≤ 6 m/s |
Longitud de la medición | máx. 10000 m |
Tipo de luz | LED integrado (blanco) |
Distancia de lectura | 130 mm |
Profundidad de nitidez | ± 30 mm |
Campo de lectura | 150 mm x 90 mm |
Límite de luz extraña | 100000 Lux |
Resolución | ± 1 mm |
Datos característicos |
Captador de imagen | |
| Tipo | CMOS , Global Shutter |
Procesador | |
| Frecuencias de reloj | 600 MHz |
| Velocidad de cálculo | 4800 MIPS |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 20 a |
Duración de servicio (TM) | 10 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación LED | 7 LEDs (comunicación, ayuda de alineación, mensajes de estado) |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 15 ... 30 V CC , PELV |
Corriente en vacío | máx. 200 mA |
Consumo de potencia | 3 W |
Interface 1 |
Tipo de Interfaz | SSI-Interface |
Código de salida | Código Gray, código binario , parametrizable |
Tiempo "flip-flop" monoestable | Tm = 10 µs |
Cadencia de sincronización | 100 ... 1000 kHz |
Solicitud del Tiempo de ciclo | ≥ 3 ms |
Duración de la pausa | ≥ 20 µs Interrogación doble posible si tp ≤ 10 µs |
Interface 2 |
Tipo de Interfaz | USB (puerto comunicaciones serie) |
Protocolo l | 8E1 |
Cuadencia de la transferencia | 38,4 ... 460,8 kBit/s |
Entrada |
Modo de entrada | 1 a 2 entradas de función , parametrizable |
Impedancia de entrada | ≥ 27 kΩ |
Salida |
Tipo de salida | 1 a 2 salidas de conmutación , PNP , parametrizable , protegido contra cortocircuito |
Tensión de conmutación | Tensión de trabajo |
Corriente de conmutación | 150 mA por salida |
Conformidad con la normativa |
Aviso de perturbación | EN 61000-6-4:2007+A1:2011 |
Resistencia a la perturbación | EN 61000-6-2:2005 |
Resistencia a choques | EN 60068-2-27:2009 |
Resistencia a las vibraciones | EN 60068-2-6:2008 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Condiciones ambientales |
Temperatura de trabajo | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) , -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (sin condensación; evite la generación de hielo en la luna delantera) |
Temperatura de almacenaje | -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) |
Humedad del aire relativa | 90 % , no condensado |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Conector M12 x 1, 8 polos |
Grado de protección | IP67 |
Material | |
| Carcasa | PC/ABS |
Masa | aprox. 160 g |
Dimensiones | |
| Altura | 70 mm |
| Anchura | 70 mm |
| Profundidad | 50 mm |