Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
PMI14V-F112-U-IO-V31-Y213630
Datos generales |
Distancia del objeto | máx. 2,5 mm |
Rango de medición | 0 ... 14 mm |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 18 ... 30 V |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido |
Resolución | 33 µm |
Deriva de temperatura | ± 0,4 mm |
Corriente en vacío | ≤ 20 mA |
Display de tensión de trabajo | LED verde |
Interfaz |
Tipo de Interfaz | IO-Link |
Modo | COM2 (38,4 kBit/s) |
Gama de valores | 0000 h ... 7000 h |
Salida de conmutación |
Tipo de salida | Salida de contrafase , protegido contra cortocircuito |
Repetibilidad | ± 0,05 mm |
Corriente de trabajo | máx. 100 mA |
Caída de tensión | ≤ 3 V |
Protección contra cortocircuito | sincronizado |
Salida analógica |
Tipo de salida | Salida de tensión 0 ... 10 V |
Error de linealidad | ± 0,3 mm |
Resistencia de carga | ≥ 2000 Ω |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Conector macho M8, 4 polos |
Material de la carcasa | PA 6 |
Grado de protección | IP67 |
Dimensiones | |
| Altura | 30 mm |
| Anchura | 35 mm |
| Longitud | 35 mm |
Nota | Los datos de exactitud son válidos sólo para una distancia del objeto a detectar de 1 ... 2,5 mm. |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270702 |
ECLASS 10.0.1 | 27270702 |
ECLASS 9.0 | 27270702 |
ECLASS 8.0 | 27270702 |
ECLASS 5.1 | 27270702 |
ETIM 8.0 | EC001852 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
PMI14V-F112-U-IO-V31-Y213630
Design / Simulation:
PMI14V-F112-U-IO-V31-Y213630
Homologaciones:
PMI14V-F112-U-IO-V31-Y213630
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | PDF | 1806 KB
|
Software:
PMI14V-F112-U-IO-V31-Y213630
Productos asociados:
PMI14V-F112-U-IO-V31-Y213630
Accesorios |
|
|
|
Actuador para sensores del tipo F90, F112, y F166; orificio lateralfa |
|
|
|
|
Juego de cables con conector hembra M8 recto a conector macho M12 recto con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa |
|
|
|
|
Actuador para sensores del tipo F90, F112, y F166; orificio frontalfa |
|