Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
PMI14V-F166-U-1M-Y242702
Datos generales |
Función del elemento de conmutación | Salida de tensión analógica |
Distancia del objeto | 0,5 ... 2 mm |
Rango de medición | 0 ... 14 mm |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 18 ... 30 V |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido |
Error de linealidad | ± 0,3 mm |
Repetibilidad | ± 0,05 mm |
Resolución | 33 µm |
Deriva de temperatura | ± 0,4 mm |
Corriente en vacío | ≤ 20 mA |
Salida analógica |
Tipo de salida | 1 salida de tensión: 0 ... 10 V |
Resistencia de carga | ≥ 1000 Ω |
Protección contra cortocircuito | sin |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -10 ... 70 °C (14 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | 1 m, cable PUR, apantallado |
Sección transversal | 5 x 0,14 mm2 |
Material | |
| Carcasa | Fundición de cinc, niquelado Tapa , PBT |
| Elemento de amortiguación | Acero estructural, p. ej. 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2) |
Masa | 65 g |
Dimensiones | |
| Altura | 17 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Longitud | 40 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270702 |
ECLASS 10.0.1 | 27270702 |
ECLASS 9.0 | 27270702 |
ECLASS 8.0 | 27270702 |
ECLASS 5.1 | 27270702 |
ETIM 8.0 | EC001852 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
PMI14V-F166-U-1M-Y242702
Hoja de datos:
PMI14V-F166-U-1M-Y242702
Productos asociados:
PMI14V-F166-U-1M-Y242702
Accesorios |
|
|
|
Actuador para sensores del tipo F90, F112, y F166; orificio lateralfa |
|
|
|
|
Unidad de programación , Unidad de programación para PMI14V, familia F166, Tipo de conexión: cable con conector V15 (alimentación) cable con conector hembra V15 (sensor), Grado de protección: IP20fa |
|