Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

No disponible para compra

Este producto ha sido sustituido.Ir al producto de sustitución V1S-Y-V11/V11
No disponible para compra
No disponible para compra

Distribuidor Y V11S-T-V11

V11S-T-V11
  • Conducción conjunta sencilla de 2 señales en un conector M12
  • Adecuado para contactos normalmente abiertos o con 1 señal de sensores antivalentes

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  V11S-T-V11

Descripción del producto
Distribuidor en Y, conector M12 a casquillo/casquillo M12
Datos generales
Nº de polos3
CodificaciónA
Conexión 1Conector hembra
Tipo 1recto
Rosca 1M12
Conexión 2Conector hembra
Tipo 2recto
Rosca 2M12
Conexión 3conectores, recto
Tipo 3recto
Rosca 3M12
Datos mecánicos
Conexión1 conector M12
1 hembrilla M12 / 1 hembrilla M12
Masa22 g

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027440106
ECLASS 10.0.127440106
ECLASS 9.027440106
ECLASS 8.027440312
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC002925
ETIM 7.0EC002925
ETIM 6.0EC002925
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V11S-T-V11