Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Cable de conexión Y, M12 a 2 x M8, 3 polos, cable PUR |
Datos generales | ||
---|---|---|
Nº de polos | 3 | |
Conexión 1 | Conector hembra | |
Tipo 1 | recto | |
Rosca 1 | M8 | |
Conexión 2 | Conector hembra | |
Tipo 2 | recto | |
Rosca 2 | M8 | |
Conexión 3 | conectores, recto | |
Tipo 3 | recto | |
Rosca 3 | M12 | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | máx. 60 V CC | |
Corriente de trabajo | máx. 4 A | |
Resistencia de tránsito | < 5 mΩ | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) movido -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) estático |
|
Grado de ensuciamiento | 3 | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP65 / IP68 / IP69K | |
Conexión | 1 x conector M12, recto 2 hembrillas M8, rectas |
|
Material | ||
Contactos | CuSn | |
Superficie de contacto | Ni/Au | |
Conectores | TPU | |
Pinza | TPU, negro | |
Cable | PUR | |
Contratuerca | Fundición de cinc, niquelado | |
Conector de retén | Fundición de cinc, niquelado | |
Cable | ||
Diámetro del revestimiento | ∅ 4,4 mm | |
Color | negro grisáceo (RAL 7021) | |
Hilos | 3 x 0,25 mm2 | |
Longitud | 0,3 m | |
Masa | 25 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27440112 |
ECLASS 10.0.1 | 27440112 |
ECLASS 9.0 | 27440106 |
ECLASS 8.0 | 27440312 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |