Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
V15S-T-V15
Descripción del producto |
Distribuidor en Y, conector M12 a casquillo/casquillo M12 |
Datos generales |
Nº de polos | 4 + PE (Pin 2 y 4 puenteados) |
Codificación | A |
Conexión 1 | Conector hembra |
Tipo 1 | recto |
Rosca 1 | M12 |
Conexión 2 | Conector hembra |
Tipo 2 | recto |
Rosca 2 | M12 |
Conexión 3 | conectores, recto |
Tipo 3 | recto |
Rosca 3 | M12 |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 60 V |
Corriente de trabajo | 4 A |
Resistencia de tránsito | < 5 mΩ |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Grado de protección | EN 60529 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F) |
Grado de ensuciamiento | 3 |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP65/IP67 |
Conexión | 1 conector M12 1 hembrilla M12 / 1 hembrilla M12 |
Material | |
| Contactos | CuZn |
| Superficie de contacto | Ni/Au |
| Pinza | TPU |
| Contratuerca | Fundición de cinc, niquelado |
Masa | 30 g |
Combustibilidad | UL 94 HB |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27440106 |
ECLASS 10.0.1 | 27440106 |
ECLASS 9.0 | 27440106 |
ECLASS 8.0 | 27440312 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC002925 |
ETIM 7.0 | EC002925 |
ETIM 6.0 | EC002925 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Details:
V15S-T-V15
Product Documentation:
V15S-T-V15
Design / Simulation:
V15S-T-V15
Productos asociados:
V15S-T-V15
Accesorio de |
|
|
|
Separador de ocho puertos, configuración dual y cable troncalfa |
|