Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Equipos manuales de lectura OHV2000-F221-B15

OHV2000-F221-B15
  • Pueden leerse todos los códigos 1D y 2D habituales
  • Conexión Bluetooth inalámbrica
  • Doble lente para un amplio rango de lectura
  • Lectura de códigos grabados por láser, estampados o impresos.
  • Puede leer superficies reflectantes
  • Programable con JavaScript
  • Modo de lotes para la recopilación de datos en el dispositivo portátil
  • Interacción con el usuario de manera táctil, visual o auditiva
  • Batería reemplazable con indicador de estado
  • Grado de protección IP65

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  OHV2000-F221-B15

Descripción del producto
Cabezal portátil con Bluetooth para la lectura de códigos 1D y 2D grabados por láser, estampados o impresos
Datos generales
Tipo de luzLED integrado (rot)
Códigos legiblesCódigos 1D: Codabar, código 11, código 32, código 39, código 93, código 128, IATA 2 de 5, entrelazado 2 de 5, GS1 DataBar, Hong Kong 2 de 5, Matrix 2 de 5, MSI Plessey, NEC 2 de 5, Pharmacode, Plessey, Straight 2 de 5, Telepen, Trioptic, UPC/EAN/JAN
Códigos 1D apilados: GS1 compuesto, MicroPDF, PDF417
Códigos 2D: código Aztec, código 49, Codablock F, Data Matrix, Han Xin, MaxiCode, Micro QR, código QR
Códigos postales: Australian Post, Intelligent Mail, Japan Post, código KIX, Korea Post, Planet, Postnet, UK Royal Mail, etiquetas UPU ID
Distancia de lectura40 ... 310 mm dependiendo del tipo de código
Campo de lecturamáx. 190 mm x 290 mm
Tamaño de módulomin. 0,1 mm
Límite de luz extraña96890 Lux
Velocidad del objetoEl paro
Datos característicos
Captador de imagen
TipoCMOS
Cantidad de pixels1280 x 960
Imágensin retardo , activación manual
Elementos de indicación y manejo
Indicación de la función3 indicadores LED
TeclasTres teclas de función programables
Datos eléctricos
Alimentaciónde la batería de iones de litio utilizada
Interfaz
FísicoBluetooth (clase II) , USB 2.0        
Frecuencia emisora2402 ... 2480 MHz (Bluetooth)
Potencia de emisión0,002 W
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
Compatibilidad electromagnéticaETSI EN 301489-1:V1.9.2
ETSI EN 301489-17:V2.2.1
EN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-2:2005/AC:2005
EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012
EN 61000-6-4:2007/A1:2011
SeguridadEN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/AC:2011
EN 62311:2008
Espectro de radiofrecuenciaETSI EN 300328:V1.8.1
EstándaresEN 50581:2012
Autorizaciones y Certificados
Autorización FCCFCC ID: QQ6-BTR11
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Temperatura de almacenaje-30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F)
Humedad del aire relativa5 ... 95 % no condensado
Resistencia a choque e impactoResiste varias caídas en superficie de cemento desde una altura de 1,8 m/6 ft
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP65
Material
CarcasaPlástico
Masa219 g (incl. batería)
Dimensiones130 mm x 51 mm x 135 mm (L x A x H)
Altura135 mm
Anchura51 mm
Longitud130 mm
Información general
Volumen de suministroEquipos manuales de lectura + Batería de iones de litio, 1300 mAh

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280101
ECLASS 10.0.127280101
ECLASS 9.027280101
ECLASS 8.027280101
ECLASS 5.127280101
ETIM 8.0EC002999
ETIM 7.0EC002999
ETIM 6.0EC002999
ETIM 5.0EC002999
UNSPSC 12.143211701

Details: OHV2000-F221-B15

Función

El OHV2000 es un lector portátil compacto capaz de leer los códigos 1D y 2D más habituales aplicados directamente a la superficie de un producto. Por ejemplo, el código se puede haber estampado, imprimido o grabado con láser en la carcasa.

Una nueva tecnología para evitar el brillo permite al dispositivo leer códigos con precisión incluso en superficies altamente reflectantes. Gracias a su lente doble patentada y a su resolución de 1,2 millones de píxeles, puede leer tanto códigos grandes como pequeños desde un gran intervalo de distancias. Una proyección del objetivo en diferentes colores facilita la visualización del código correspondiente. La información viene en forma de una señal visual o acústica o de una vibración.

Con el software Vision Configurator, se pueden crear grupos de reglas para aplicar formato a resultados de lectura sin necesidad de un largo trabajo de programación. De esta forma se facilita la integración en los sistemas ERP.

Los datos leídos se transfieren mediante la interfaz Bluetooth o enchufando el lector portátil al cargador.

Gracias a su robusta carcasa y nivel de protección IP65, el lector portátil es también apropiado para su uso en el exterior.

Product Documentation: OHV2000-F221-B15

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Brief Instructions - OHV2000-F221-B15ENGPDF2133 KB
Manuales
Manual OHV2000-F221-B15ENGPDF8193 KB

Homologaciones: OHV2000-F221-B15

Seleccionar idioma:
Declaration of ConformityNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3640CALLPDF317 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6627ALLPDF43 KB

Software: OHV2000-F221-B15

Seleccionar idioma:
Software ToolsLiberar InfoTipo de archivoTamaño
Software Vision Configurator / Software Vision ConfiguratorV6.6.2ZIP31588 KB

Productos asociados: OHV2000-F221-B15

Accesorios
Software operativo para sensores con cámarafa
Identificación óptica

Desde lectores de códigos en 2D y dispositivos portátiles hasta lectores de códigos de barras y soluciones especiales. Encuentre la solución ideal para su aplicación de identificación óptica.