Datos generales |
Tipo de señal | Entrada analógica |
Alimentación |
Conexión | terminales 1-, 2+ |
Tensión de medición | 16,8 ... 31,2 V CC |
Pérdida de potencia | 0,8 W |
Consumo de potencia | 1,2 W |
Entrada |
Conexión | terminales 5+; 6; 7- |
Señal de entrada | 0/4 ... 20 mA |
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito | ≤ 22 V / 30 mA |
Resistencia de entrada | 25 Ω
|
Rango de transferencia | rango de linealidad: de -1 a 110% |
Tensión disponible | 16 V a 20 mA |
Salida |
Conexión | terminales 3-, 4+ |
Salida de tensión analógica | 0/2 ... 10 V , carga ≥ 2 kΩ |
Salida de corriente analógica | 0/4 ... 20 mA ; Carga ≤ 600 Ohm |
Rizado | ≤ 10 mV eff |
Características de transferencia |
Desviación | ≤ 0,1 % del valor final |
Temperatura | < 100 ppm/K del valor final |
Rango de frecuencias | 0 ... 100 Hz |
Tiempo de subida/caída | ≤ 3,5 ms |
Aislamiento galvánico |
Salida/alimentación | aislamiento eléctrico seguro mediante aislante reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef Tensión de prueba 3 kV, 50 Hz, 1 min. |
Entrada/otros circuitos | aislamiento eléctrico seguro mediante aislante reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef Tensión de prueba 3 kV, 50 Hz, 1 min. |
Conformidad con la directiva |
Compatibilidad electromagnética | |
| Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 (entornos industriales) |
Conformidad |
Grado de protección | IEC 60529:2001 |
Protección contra rayo eléctrico | EN 61010-1:2010 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Terminales de rosca |
Sección transversal | 0,5 ... 2,5 mm2 , 20 ... 14 AWG |
Grado de protección | IP20 |
Masa | aprox. 70 g |
Dimensiones | 6,2 x 97 x 107 mm , tipo de carcasa S1 |
| Altura | 97 mm |
| Anchura | 6,2 mm |
| Longitud | 107 mm |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 |
Información general |
Informaciones complementarias | Observe las las indicaciones y declaraciones de conformidad y las instrucciones de manejo aplicables. Encontrará estas informaciones en www.pepperl-fuchs.com. |