Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
VMA-2+PE-0,3M-PVC-V1-W
Descripción del producto |
Conector de válvula forma A sobre conector redondo M12 |
Datos generales |
Nº de polos | 2 + PE |
Conexión 1 | Conector de válvula DIN |
Tipo 1 | angulado |
Conexión 2 | conectores, recto |
Tipo 2 | angulado |
Rosca 2 | M12 |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 250 V CA/CC |
Corriente de trabajo | máx. 18 A |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP65 |
Material | |
| Contactos | Latón, dorado |
| Pinza | PP |
| Cable | PVC |
| Aislamiento del hilo | PVC |
Cable | |
| Diámetro del revestimiento | 5,5 mm |
| Color | negro |
| Hilos | 3 x 0,5 mm2 |
| Montaje de escalera | 28 x 0,15 mm ∅ |
| Longitud | 0,3 m |
Masa | 110 g |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27060312 |
ECLASS 10.0.1 | 27060312 |
ECLASS 9.0 | 27060312 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Details:
VMA-2+PE-0,3M-PVC-V1-W