Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Conector de válvula VMCI-2+P/Z2-0,6M-PVC-V1-W

VMCI-2+P/Z2-0,6M-PVC-V1-W
  • Conector de válvula según EN 175301-803 A/ISO 4400 (anteriormente DIN 43650)
  • Adecuado para sensores dobles F31K y F31K2
  • Diodo Z como conexión de protección
  • LED incorporado como indicador de función y operación
  • Junta inyectada
  • Salida de cable por protección de tierra ouenteada de libre selección
  • Cable resistente a flamas

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  VMCI-2+P/Z2-0,6M-PVC-V1-W

Descripción del producto
Conector de válvula, modelo C (Ind) en M12, 2+PE, LED, diodo Z, cable PVC
Datos generales
Nº de polos2 + PE
Conexión 1Clavija de válvula industrial
Tipo 1angulado
Conexión 2conectores, recto
Tipo 2angulado
Rosca 2M12
Elementos de indicación y manejo
LED amarilloDisplay de función
Datos eléctricos
Tensión de trabajo24 V CA/CC
Corriente de trabajomáx. 4 A
Resistencia de tránsito< 5 mΩ
SupresiónDiodo Zener
Condiciones ambientales
Temperatura ambienteCuerpo: -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
cable, móvil: -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
cable, tendido fijo: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP65/IP67
ConexiónConector de válvula Forma C (Ind.)
Material
ContactosCuSn
Superficie de contactoSn
PinzaTPU, negro
CablePVC
Aislamiento del hiloPVC
Cable
Diámetro del revestimiento∅ 4,8 mm
Radio de flexión> 5 x diámetro de cable, móvil
> 10 x diámetro de cable, fijo
Colornegro
Hilos3 x 0,5 mm2 , 20 AWG
Montaje de escalera28 x 0,15 mm ∅
Longitud0,6 m

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060312
ECLASS 10.0.127060312
ECLASS 9.027060312
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: VMCI-2+P/Z2-0,6M-PVC-V1-W

Design / Simulation: VMCI-2+P/Z2-0,6M-PVC-V1-W

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1185 KB

Homologaciones: VMCI-2+P/Z2-0,6M-PVC-V1-W

Seleccionar idioma:
Declaration of ConformityNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5035ALLPDF280 KB