Datos generales |
Modo de detección | Exploración fotoeléctrico |
Tipo de dispositivo | Encoder absoluto monovuelta |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 40 a |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
L10 | 6,8 E+9 a 6000 rpm |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC |
Corriente en vacío | máx. 90 mA |
Linearidad | ± 0,5 LSB |
Código de salida | Código Gray, código binario |
Desarrollo del código (dirección de contaje) | cw descendente (si gira en sentido horario el código desciende) |
Interfaz |
Tipo de Interfaz | SSI |
Tiempo "flip-flop" monoestable | 20 ± 10 µs |
Resolución | |
| Monovuelta | 12 Bit |
Cuadencia de la transferencia | 0,05 ... 1,5 MBit/s |
Conformidad con la normativa | RS 422 |
Entrada 1 |
Modo de entrada | Selección del sentido de contaje (A/D) |
Tensión de la señal | |
| High | 10 ... 30 V |
| Low | 0 ... 2 V |
Corriente de entrada | < 6 mA |
Retardo a la activación | < 0,1 ms |
Retardo de apagado | < 0,1 ms |
Entrada 2 |
Modo de entrada | PRESET 1 |
Tensión de la señal | |
| High | 10 ... 30 V |
| Low | 0 ... 2 V |
Duración de la señal | min. 100 ms |
Retardo a la activación | < 10 ms |
Conexión |
Cable | ∅11,2 mm, 9 hilos, 2 m |
Conformidad con la normativa |
Grado de protección | DIN EN 60529, IP66 |
Control climático | DIN EN 60068-2-3, sin aturdimiento |
Aviso de perturbación | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 |
Resistencia a la perturbación | EN 61000-6-2:2005 |
Resistencia a choques | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms |
Resistencia a las vibraciones | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz |
Condiciones ambientales |
Temperatura de trabajo | |
| Gas zona Ex | -40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F) |
| Polvo zona Ex | -30 ... 55 °C (-22 ... 131 °F) |
Temperatura de almacenaje | |
| Gas zona Ex | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| Polvo zona Ex | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Material | |
| Carcasa | Aluminio |
| Brida | Aluminio |
| Eje | acero inoxidable |
Masa | aprox. 3400 g |
Velocidad de rotación | máx. 6000 min -1 |
Momento de inercia | 400 gcm2 |
Momento de arranque | ≤ 5 Ncm |
Carga sobre el eje | |
| Axial | 60 N |
| Radial | 80 N |
Dimensiones | |
| Longitud | 139 mm |
| Diámetro | 116 mm |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas |
Certificado de examen tipo UE | ZELM 02 ATEX 0078 X |
| Identificación | II 2G Ex db IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db |
Conformidad con la directiva | |
| Directiva 94/9/EC | EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-1:2014 EN 60079-31:2014 |