Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Encoder absoluto monovuelta AVS42H-0

AVS42H-0
  • Versión robusta
  • Alta resistencia a golpes/vibraciones y suciedad
  • Carga admisible del eje incrementada
  • SSI-Interface
  • carcasa acero inoxidable
  • IP69K
  • Construcción muy pequeña

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  AVS42H-0

Descripción del producto
Encoder de alto rendimiento
Datos generales
Modo de detecciónExploración magnética
Datos característicos
Error de linealidad± 0,36 °
Datos eléctricos
Tensión de trabajo4,5 ... 30 V CC
Consumo de potencia≤ 1,5 W
Linearidad± 2 LSB a 16 Bit, ± 1 LSB a 13 Bit, ± 0,5 LSB a 12 Bit
Código de salidaCódigo Gray, código binario
Desarrollo del código (dirección de contaje)cw descendente (si gira en sentido horario el código desciende)
Interfaz
Tipo de InterfazSSI
Tiempo "flip-flop" monoestable20 ± 10 µs
Resolución
Monovueltahasta 13 Bit
Resolución totalhasta 13 Bit
Cuadencia de la transferencia0,1 ... 2 MBit/s
Caída de tensiónUB - 2,5 V
Conformidad con la normativaRS 422
Entrada 1
Modo de entradaSelección del sentido de contaje (A/D)
Tensión de la señal
High4,5 V ... UB (decreciente en el sentido de las agujas del reloj)
Low0 ... 2 V o desconectado (creciente en el sentido de las agujas del reloj)
Corriente de entrada< 6 mA
Retardo a la activación < 1,1 s
Entrada 2
Modo de entradaajuste a cero (PRESELECCIÓN 1) con flanco en bajada
Tensión de la señal
High4,5 V ... UB
Low0 ... 2 V
Corriente de entrada< 6 mA
Duración de la señalmin. 1,1 s
Conexión
ConectorConector macho M12, 8 polos
Conformidad con la normativa
Grado de protecciónconforme DIN EN 60529
Control climáticoDIN EN 60068-2-3 , 95 % , sin aturdimiento
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, 300 g, 6 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, 30 g, 55 ... 2000 Hz
Condiciones ambientales
Temperatura de trabajo-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humedad del aire relativa95 % , sin aturdimiento
Datos mecánicos
BridaBrida servo 42 mm con 4 x Rosca M4
Longitud de onda10 mm x 21 mm
Grado de protecciónIP66 / IP68 / IP69K
Material
CarcasaAcero inoxidable 1.4404 / AISI 316L
BridaAcero inoxidable 1.4404 / AISI 316L
EjeAcero inoxidable 1.4412 / AISI 440B
Masaaprox. 350 g
Velocidad de rotaciónmáx. 6000 min -1
Momento de inercia30 gcm2
Momento de arranque< 5 Ncm
Carga sobre el eje
Axial270 N
Radial270 N
Dimensiones
Diámetro42 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270502
ECLASS 10.0.127270502
ECLASS 9.027270502
ECLASS 8.027270502
ECLASS 5.127270502
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: AVS42H-0

Hoja de datos: AVS42H-0

Hoja de datosTipo de archivoTamaño
Datasheet AVS42H-0PDF242 KB
Fiche de données AVS42H-0PDF966 KB
Datenblatt AVS42H-0PDF241 KB
Hoja de datos AVS42H-0PDF975 KB

Documentos : AVS42H-0

Folleto de instruccionesTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelPDF729 KB