Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Sensor de triangulación (SbR) OQT200-R200-2EP-IO-V1-Y0391

OQT200-R200-2EP-IO-V1-Y0391
  • Tamaño mediano con opciones de montaje versátiles
  • Tecnología multipíxel: flexibilidad y adaptabilidad.
  • Reducción de la variedad de dispositivos: varios puntos de conmutación en un sensor.
  • Detección segura de todas las superficies, independiente de color y estructura
  • Pequeñas diferencias blanco/negro hasta rango de detección
  • Interface IO-Link para datos de servicio y proceso

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  OQT200-R200-2EP-IO-V1-Y0391

Descripción del producto
Sensor de medición con varios puntos de conmutación
Datos generales
Rango de detección40 ... 400 mm
Configuración de fábrica: puntos de conmutación A/B = 200 mm
Rango de detección mín.40 ... 100 mm
Rango de detección máx.40 ... 400 mm
Rango de ajuste100 ... 400 mm
Objeto de referenciaBlanco estándar, 100 mm x 100 mm
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja
Etiquetado de grupo de riesgo LEDgrupo eximido
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %)< 5 %

Diámetro del haz de luzaprox. 8 mm a una distancia de 200 mm
Ángulo de aperturaaprox. 2,5 °
Límite de luz extrañaEN 60947-5-2 : 70000 Lux
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd600 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de trabajoLED verde:
fijo: encendido
parpadeo (4 Hz): cortocircuito
parpadeo con breves interrupciones (1 Hz): modo de IO-Link
Indicación de la funciónLED amarillo:
fijo: salida de conmutación activa
apagado: salida de conmutación inactiva
Elementos de mandoTecla TEACH-IN
Elementos de mandoInterruptor giratorio de 5 etapas para la selección de modos de funcionamiento.
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V
18 ... 30 V ( IO-Link )
Rizadomáx. 10 %
Corriente en vacíomáx. 25 mA ( con 24 V )
Clase de protecciónIII
Interfaz
Tipo de InterfazIO-Link
Versión de IO-Link1.1
Perfil del equipoIdentificación & diagnóstico - I&D
Sensor inteligente - SSP 0
Datos de procesoEntrada 2 Bit
- señal de conmutación 1 1 Bit
- señal de conmutación 2 1 Bit
Salida 2 Bit
- Función de control por sensor 1 Bit
- congelación de la evaluación 1 Bit
ID del proveedor1 (0x0001)
ID de dispositivo1120288 (0x111820)
Cuadencia de la transferenciaCOM2 (38,4 kBit/s)
Tiempo de ciclo mínimo2,3 ms
Admisión de modo SIOsi
Tipo de puerto maestro compatibleClase A
Salida
Tipo de conmutaciónEl sensor es de tipo de conmutación ajustable. El ajuste predeterminado es:
C/Q - Pin 4: NPN normalmente abierto/encendido, PNP normalmente cerrado/apagado, IO-Link
/Q - Pin 2: NPN normalmente cerrado/apagado, PNP normalmente abierto/encendido
Señal de salida2 salidas de contrafase, protegidas contra cortocircuitos, contra la inversión de la polaridad, a prueba de sobretensión
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA , carga óhmica
Categoría de usuarioCC-12 y CC-13
Caída de tensión≤ 1,5 V CC
Frecuencia de conmutación217 Hz
Tiempo de respuesta2,3 ms
Conformidad
Interfaz de comunicaciónIEC 61131-9 / IO-Link V1.1.2
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULE87056 , cULus Listed , Fuente de alimentación de clase 2 , clasificación tipo 1
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP67 / IP69 / IP69K
ConexiónConector M12 x 1, 4 polos, 90° giratorio
Material
CarcasaPC (Policarbonato)
Salida de luzPMMA
Masaaprox. 37 g
Dimensiones
Altura50,6 mm
Anchura15 mm
Profundidad41,7 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270903
ECLASS 10.0.127270903
ECLASS 9.027270903
ECLASS 8.027270903
ECLASS 5.127270903
ETIM 8.0EC001821
ETIM 7.0EC001821
ETIM 6.0EC001821
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: OQT200-R200-2EP-IO-V1-Y0391

Los sensores ópticos de esta serie son los primeros dispositivos en ofrecer una solución completa en un diseño estándar de tamaño medio, desde un sensor fotoeléctrico de barrera hasta un sensor de medición de distancia. Como resultado de este diseño, los sensores son capaces de realizar prácticamente todas las tareas de automatización habituales.

Toda la serie permite que los sensores se comuniquen mediante IO-Link.

Los sensores láser DuraBeam son duraderos y pueden utilizarse de la misma forma que un sensor estándar.

La tecnología Multi Pixel (MPT) garantiza la flexibilidad de los sensores estándar y su capacidad de adaptación al entorno de la aplicación.

Hoja de datos: OQT200-R200-2EP-IO-V1-Y0391

Hoja de datosTipo de archivoTamaño
Datasheet OQT200-R200-2EP-IO-V1-Y0391PDF1657 KB
Fiche de données OQT200-R200-2EP-IO-V1-Y0391PDF1673 KB
Datenblatt OQT200-R200-2EP-IO-V1-Y0391PDF1658 KB
Hoja de datos OQT200-R200-2EP-IO-V1-Y0391PDF1670 KB

Documentos : OQT200-R200-2EP-IO-V1-Y0391

Informe de la aplicaciónTipo de archivoTamaño
Application Report - Reliable Detecting Foil Tears in Battery Cell ManufacturingPDF163 KB
Applikationsbericht - Folienriss in der Batteriezellenfertigung zuverlässig erkennenPDF165 KB

CAD+CAE: OQT200-R200-2EP-IO-V1-Y0391

CADTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DSTP1499 KB
EPLAN
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZEDZ72 KB

Aprobaciones y Certificados: OQT200-R200-2EP-IO-V1-Y0391

CertificadosTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationPDF1806 KB
IO-Link Manufacturer DeclarationPDF411 KB
Certificados de conformidad
Declaration of Conformity for simple apparatus / Konformitätserklärung für einfache BetriebsmittelPDF308 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)PDF231 KB

Software: OQT200-R200-2EP-IO-V1-Y0391

IO Device Description (IODD)Tipo de archivoTamaño
IODD for OQT200-R200-2EP / IODD für OQT200-R200-2EPZIP270 KB
Herramientas de Software
IO-Link Offline Parameterization Tool / IO-Link Offline-ParametriertoolZIP96138 KB

Productos asociados: OQT200-R200-2EP-IO-V1-Y0391

Accesorios

Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa

Juego de cables hembra con una terminación M12 en ángulo con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa

EtherNet/IP IO-Link master with 8 inputs/outputsfa

PROFINET IO IO-Link master with 8 inputs/outputsfa
Ángulo de fijación de sensores de la serie MLV12fa
Ayuda de montaje para en barra cilíndrica ø12mm o latón (grosor 1,5 ... 3mm)fa
Ayuda de montaje rápidafa
Ángulo de fijación de sensores de la serie MLV12fa
EtherNet/IP IO-Link master with 8 inputs/outputs, DIN rail, screw terminalfa
PROFINET IO IO-Link master with 8 inputs/outputs, DIN rail, push-in terminalsfa
PROFINET IO IO-Link master with 8 inputs/outputs, DIN rail, screw terminalfa
IO-Link maestro, alimentación mediante puerto USB o alimentación independiente, indicadores LED, conector M12 para conexión del sensorfa
Ethernet IO-Link module with 8 inputs/outputsfa
Ethernet IO-Link module with 8 inputs/outputsfa
EtherNet/IP IO-Link master with 8 inputs/outputs, DIN rail, push-in connectorsfa
Sensores fotoeléctricos de las series R10x y R20x

Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…