Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor fotoeléctrico de detección directa GLV18-8-KKP-1379/25/32/33

GLV18-8-KKP-1379/25/32/33
  • Carcasa de plástico, tipo cilíndrico M18 x 1
  • Construcción corta: 56 mm

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  GLV18-8-KKP-1379/25/32/33

Descripción del producto
Sensor fotoeléctrico de detección directa
Datos generales
Rango de detección30 ... 180 mm , ajustable
Objeto de referenciaKodak blanco
Emisor de luzIRED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna
Salida de luzfrontal
Histéresis10 mm ± 20 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de la funciónLED rojo: Objeto dentro del rango de detección
Elementos de mandoRegulador de sensibilidad
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Rizado10 %
Corriente en vacío< 30 mA
Salida
Tipo de conmutaciónConmutación claro
Señal de salida1 salida PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutación30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 200 mA
Frecuencia de conmutación350 Hz
Tiempo de respuesta5 ms
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2
Autorizaciones y Certificados
CertificadosCE
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP65
Conexióncable fijo 360 mm
Material
CarcasaPlástico
Salida de luzVidrio
Masa100 g
Dimensiones
Longitud78 mm
Diámetro18 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270903
ECLASS 10.0.127270903
ECLASS 9.027270903
ECLASS 8.027270903
ECLASS 5.127270903
ETIM 8.0EC001821
ETIM 7.0EC001821
ETIM 6.0EC001821
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: GLV18-8-KKP-1379/25/32/33

Los sensores de la gama GLV/GLK18 contribuyen a mejorar la eficacia de sus máquinas y sistemas. Tanto el diseño de su carcasa de plástico M18 como la tecnología de conexión y las propiedades de los sensores ofrecen un elevado grado de estandarización. El estudio de los requisitos esenciales de los sensores ha cristalizado en una gama de sensores sólidos y fiables para sistemas CC y CA/CC manteniendo un diseño sencillo. El set de montaje incluido en el producto y el diseño optimizado del potenciómetro garantizan un montaje rápido y una configuración sencilla.

Hoja de datos: GLV18-8-KKP-1379/25/32/33

Hoja de datosTipo de archivoTamaño
Datasheet GLV18-8-KKP-1379/25/32/33PDF130 KB
Fiche de données GLV18-8-KKP-1379/25/32/33PDF134 KB
Datenblatt GLV18-8-KKP-1379/25/32/33PDF135 KB
Hoja de datos GLV18-8-KKP-1379/25/32/33PDF137 KB

Documentos : GLV18-8-KKP-1379/25/32/33

Folleto de instruccionesTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelPDF173 KB

Aprobaciones y Certificados: GLV18-8-KKP-1379/25/32/33

CertificadosTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationPDF1806 KB
Certificados de conformidad
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)PDF310 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)PDF306 KB
Sensores fotoeléctricos de las series R10x y R20x

Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…

Sensor fotoeléctrico ML100

Tanto si se trata de vidrio como de obleas solares o placas de circuitos impresos: Los sensores fotoeléctricos de la serie ML100 se adaptan con precisión a los requisitos de diversas tareas de detección complejas. Obtenga más información sobre la gama...