Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Unidad de control para sensores en miniatura de la serie ML10 |
Datos generales | ||
---|---|---|
Alcance | en función del sensor utilizado | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 1840 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de trabajo | LED verde, iluminado estático Power on | |
Indicación de la función | LED amarillo (3x) : iluminado con objeto detectado | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC | |
Rizado | 10 % | |
Corriente en vacío | < 75 mA | |
Entrada | ||
Cantidad/Tipo | T1, T2, T3 para conexión de sensores de la serie ML10 | |
Salida | ||
Cantidad/Tipo | T4 | |
Tipo de conmutación | NPN Conmutación claro | |
Señal de salida | 3 salidas de contrafase, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. invers. de polaridad | |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
Corriente de conmutación | máx. 100 mA | |
Caída de tensión | < 2,5 V | |
Frecuencia de conmutación | 1000 Hz | |
Tiempo de respuesta | 500 µs | |
Conformidad | ||
Norma del producto | EN 60947-5-2 | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Resistencia a choque e impacto | IEC / EN 60068, semisinusoidal, 40 g por dirección X, Y y Z | |
Resistencia a la vibración | IEC / EN 60068-2-6, sinusoidal, 10 - 2000 Hz, 10 g por dirección X, Y y Z | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Listed | |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Conexión | bornes de contacto elásticos extraíbles T1 - T4 |
|
Material | ||
Carcasa | PA 66-FR | |
Montaje | Carril estándar conforme a DIN EN 60715 , 35 mm Rail simétrico | |
Masa | 60 g | |
Dimensiones | ||
Altura | 102 mm | |
Anchura | 22,5 mm | |
Longitud | 50,5 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210990 |
ECLASS 10.0.1 | 27210990 |
ECLASS 9.0 | 27210990 |
ECLASS 8.0 | 27210990 |
ECLASS 5.1 | 27270990 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 5.0 | EC002538 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
El sensor SU100 es un convertidor de señal para un máximo de tres sensores de detección directa en miniatura con supresión de fondo real (BGS) de la serie ML10.
La serie SU100 ofrece el funcionamiento independiente de la serie ML10 en miniatura y proporciona a cada sensor 3 salidas de funcionamiento independiente.
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 408 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 4631 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-L87056-31-21105002-0 / UL-US-L87056-11-21105002-0 | ALL | 546 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|