Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
GL-ES-IR-5754/115/120
Descripción del producto |
Barrera óptica de horquilla |
Datos generales |
Rango de detección | 0 ... 24 mm |
Emisor de luz | LED |
Tipo de luz | infrarrojo , 950 nm |
Pruebas | EN 60947-5-2 |
Identificación | CE |
Anchura de horquilla | 24 mm |
Profundidad de la horquilla | 24 mm |
Límite de luz extraña | luz halógena 100000 Lux ; según EN 60947-5-2:2007 |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación de trabajo | LED rojo |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC |
Rizado | 10 % |
Corriente en vacío | ≤ 25 mA |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 10 ms |
Salida |
Tipo de conmutación | conmutación claro/oscuro |
Señal de salida | 2 pnp antivalente , seguro ctra. inversión polaridad , colectores abiertos |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC |
Corriente de conmutación | máx. 100 mA |
Caída de tensión | ≤ 2 V |
Frecuencia de conmutación | 1 kHz |
Tiempo de respuesta | 500 µs |
Conformidad |
Norma del producto | EN 60947-5-2 |
Autorizaciones y Certificados |
Conformidad EAC | TR CU 020/2011 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) |
Temperatura de almacenaje | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP67 |
Conexión | Cable fijo 2 m |
Material | |
| Carcasa | PPO |
| Salida de luz | PC |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270909 |
ECLASS 10.0.1 | 27270909 |
ECLASS 9.0 | 27270909 |
ECLASS 8.0 | 27270909 |
ECLASS 5.1 | 27270909 |
ETIM 8.0 | EC002720 |
ETIM 7.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |
ETIM 5.0 | EC002721 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
GL-ES-IR-5754/115/120
Design / Simulation:
GL-ES-IR-5754/115/120
Homologaciones:
GL-ES-IR-5754/115/120