Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Emisor óptico de datos para Ethernet rápida, rango de detección de 150 m, luz infrarroja, velocidad de transferencia de 100 MBit/s, conector M12 |
Datos generales | ||
---|---|---|
Distancia útil operativa | 0 ... 150 m | |
Distancia útil límite | 180 m | |
Emisor de luz | Diodo láser | |
Tipo de luz | Infrarrojo, luz alterna | |
Características láser | ||
Nota | INVISIBLE RADIACIÓN LÁSER , NO MIRAR OIRECTAMENTE CON INSTRUMENTOS OPTICOS | |
Clase de láser | 1M | |
Longitudes de onda | 785 nm | |
Divergencia del haz | 15 mrad | |
Duración del impulso | 8 ns | |
Índice de repetición | 62,5 MHz | |
Potencia de salida óptica máxima | 60 mW | |
Diámetro del haz de luz | 1,5 m a una distancia de 100 m | |
Ángulo de apertura | 1 ° | |
Límite de luz extraña | > 10000 Lux | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 58,6 a | |
Duración de servicio (TM) | 10 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación del flujo de datos | LED verde: OPTO-Link LED amarillo: LAN-Link LED rojo: ERROR |
|
Indicación de la función | Potencia de señales (8 LED: rojo, amarillo, verde) | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 18 ... 30 V CC | |
Corriente en vacío | 200 mA | |
Ratio de datos | 100 MBit/s (Fast Ethernet) | |
Interfaz | ||
Tipo de Interfaz | 100 BASE-TX | |
Salida | ||
Salida de alarma de estabilidad | 1 pnp, inactivo por debajo de la reserva de función , prot. ctra. cortocircuito, máx. 200 mA | |
Conformidad | ||
Seguridad láser | EN 60825-1:2007 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Listed | |
Homologación FDA | IEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP65 | |
Material | ||
Carcasa | ABS / PC | |
Salida de luz | Plástico | |
Masa | 700 g | |
Dimensiones | ||
Altura | 90 mm | |
Anchura | 170 mm | |
Longitud | 171 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 43201404 |
La barrera óptica de datos sirve para la conexión de las estaciones Ethernet con las estaciones alejadas. Estas se pueden mover unas con otras a lo largo de un eje. Los dispositivos están optimizados para las condiciones especiales de almacenes de estantes elevados.
La transmisión física se realiza sin protocolo alguno con 100 MBit/s (dúplex completo). La velocidad de datos es constante independientemente de la distancia. No se produce ningún almacenamiento de telegramas y por tanto la transmisión no se retarda.
Literature | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Product Information - Lightning Speed Transfer on th Data Highway - Optical Data Couplers with 100 MBit/s | ENG | 449 KB |
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 424 KB | |
Manuales | |||
Manual LS680-DA | ENG | 502 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 3203 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
EU Pepperl+Fuchs | PF08CERT1243 | ALL | 475 KB |