Datos generales |
Rango de medición | 0,2 ... 6 m |
Objeto de referencia | Kodak blanco (90%) |
Emisor de luz | Diodo láser |
Tipo de luz | Luz alterna, roja Infrarrojo, luz alterna |
Características láser | |
| Nota | VISIBLE Y INVISIBLE RADIACIÓN LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ |
| Clase de láser | Láser de medición: 1 Láser para alineación: 2 |
| Longitudes de onda | Láser de medición: 905 nm Láser para alineación: 650 nm |
| Divergencia del haz | Láser de medición: 2 mrad Láser para alineación: 1 mrad |
| Duración del impulso | Láser de medición: 6 ns Láser para alineación: 0,25 µs |
| Índice de repetición | Láser de medición: 40 kHz Láser para alineación: 1 kHz |
| Potencia de salida óptica máxima | Láser de medición: 1,8 W Láser para alineación: 3 mW |
Procesos de medición | Medición del tiempo de propagación del láser |
Diámetro del haz de luz | 4 mm x 12 mm a una distancia de 6 m |
Límite de luz extraña | 5000 Lux |
Influencia de la temperatura | típ. ≤ 1,2 mm/K |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación de trabajo | LED verde |
Indicación de la función | LED amarillo: Estado de conmutación (2x) , LED naranja : Modo de trabajo |
Elementos de mando | Area de trabajo : Regulador para punto de conmutación , Modo de trabajo , Salida analógica ( Juego S , Basculador T) |
Indicación de parametrización | LED rojo (4x) |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 18 ... 30 V CC , Clase 2 |
Rizado | 10 % dentro de la tolerancia de alimentación |
Corriente en vacío | ≤ 125 mA / 24 V CC |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 300 ms |
Salida |
Tipo de conmutación | Conmutación claro/oscuro reversible, conmutable |
Señal de salida | 2 pnp protegidos contra cortocircuito |
Corriente de conmutación | máx. 100 mA |
Salida de medición | 1 salida analógica 4 ... 20 mA, a prueba de cortocircuito/sobrecarga , Rmax = 500 Ohm |
Caída de tensión | ≤ 2,4 V |
Desviación de la línea característica | tip. ≤ ± 40 mm |
Frecuencia de conmutación | Rápido: 40 Hz / Despacio: 16 Hz |
Tiempo de respuesta | Rápido: 13 ms / Despacio: 80 ms |
Repetibilidad | Rápido: ≤ ± 15 mm / Despacio: ≤ ± 10 mm |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la directiva | |
| Directiva CEM 2004/108/CE | EN 60947-5-2 |
Conformidad con la normativa | |
| Clase de láser | IEC 60825-1:2001 |
Autorizaciones y Certificados |
Certificados | CE |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP67 |
Conexión | cable fijo 200 mm con Conec. macho M12, 5 polos |
Material | |
| Carcasa | ABS |
| Salida de luz | PMMA |
Masa | 200 g |
Dimensiones | |
| Altura | 93 mm |
| Anchura | 95 mm |
| Profundidad | 42 mm |