Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descripción del producto |
---|
Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, método de medición PRT, rango de detección de 8 m, luz láser roja, láser clase 2, salida push-pull, cable fijo |
Datos generales | ||
---|---|---|
Rango de medición | 0,2 ... 8 m | |
Objeto de referencia | Kodak blanco (90%) | |
Emisor de luz | Diodo láser Vida útil típ. 85.000 h con Ta = +25 °C |
|
Tipo de luz | Luz alterna, roja | |
Características láser | ||
Nota | LUZ LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ | |
Clase de láser | 2 | |
Longitudes de onda | 660 nm | |
Divergencia del haz | 1 mrad | |
Duración del impulso | 5 ns | |
Índice de repetición | 250 kHz | |
Energía máx. impulso | < 4 nJ | |
Desviación del ángulo | máx. ± 2° | |
Procesos de medición | Pulse Ranging Technology (PRT) | |
Diámetro del haz de luz | < 10 mm a una distancia de 8 m a 20 °C | |
Límite de luz extraña | 50000 Lux | |
Influencia de la temperatura | típ. ≤ 0,25 mm/K | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 200 a | |
Duración de servicio (TM) | 10 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de trabajo | LED verde | |
Indicación de la función | 2 LEDs amarillos para estado de conmutación | |
TEACH-IN indicación | TEACH-IN: LEDs amarillo/verde; Parpadeo en fase continua; 2,5 Hz Error Teach: LEDs amarillo/verde; parpadeo de contrafase; 8,0 Hz |
|
Elementos de mando | Interruptor giratorio de 5 posiciones para seleccionar los modos de funcionamiento (ajuste de los umbrales de conmutación y servicio) | |
Elementos de mando | Pulsador para establecer valores de umbral | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC , Clase 2 | |
Rizado | 10 % dentro de la tolerancia de alimentación | |
Corriente en vacío | ≤ 125 mA / 24 V CC | |
Retardo a la disponibilidad | 1,5 s | |
Salida | ||
Señal de salida | 2 salidas de contrafase, protegidas contra cortocircuitos, contra la inversión de la polaridad | |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
Corriente de conmutación | máx. 100 mA | |
Frecuencia de conmutación | 50 Hz | |
Tiempo de respuesta | 10 ms | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Norma del producto | EN 60947-5-2 | |
Clase de láser | IEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007 | |
Precisión de medición | ||
Precisión absoluta | ± 25 mm | |
Reproducibilidad | < 5 mm | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Clase de protección | II, Tensión de medición ≤ 250 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1 | |
Autorización UL | cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure | |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP65 | |
Conexión | Cable fijo 2 m | |
Material | ||
Carcasa | Plástico ABS | |
Salida de luz | Luneta de plástico | |
Masa | 90 g | |
Dimensiones | ||
Altura | 88 mm | |
Anchura | 25,8 mm | |
Profundidad | 54,3 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0.1 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 5.1 | 27270801 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
UNSPSC 12.1 | 41111613 |
El sensor de distancia VDM28 funciona con la tecnología de impulso/tiempo transcurrido Pulse Ranging Technology (PRT). Alcanza una precisión de repetición de 5 mm en un intervalo de trabajo de 0,2 ... 8 m y una exactitud absoluta de 25 mm.
En carcasa compacta de barrera óptica de la serie 28 con dimensiones de 88 mm de altura, 26 mm de anchura y 54 mm de profundidad, es el dispositivo más pequeño en este tipo de dispositivos.
Hoja de datos | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
数据表 VDM28-8-L/115/136 | 302 KB | |
Datasheet VDM28-8-L/115/136 | 557 KB | |
Fiche de données VDM28-8-L/115/136 | 559 KB | |
Datenblatt VDM28-8-L/115/136 | 540 KB | |
Hoja de datos VDM28-8-L/115/136 | 570 KB |
Folleto de instrucciones | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | 600 KB |
CAD | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | STP | 1711 KB |
Certificados | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | LINK | --- |
EU Pepperl+Fuchs | 503 KB | |
IO-Link Manufacturer Declaration | 275 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…