Datos generales |
Tipo de señal | Entrada analógica |
Alimentación |
Conexión | Power Rail o terminales 44+, 45- |
Tensión de medición | 20 ... 35 V CC |
Rizado | ≤ 10 % |
Corriente de medición | ≤ 50 mA |
Entrada |
Conexión | intrínsecamente segura: terminales 1 ... 16 no intrínsecamente segura: terminales 28, 29 |
Conexión a tierra | terminal 17 |
Valores de medición | 5 Vpp, 0,1 mA; rectangular |
Función | entrada de test: 24 V CC / 5 mA; no polarizado |
Salida |
Conexión | terminales 19, 20, 21 |
Salida | señal ; Relé |
Cargando contacto | 253 V AC / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 2 A carga óhm; |
Vida útil | 107 conmutaciones |
Características de transferencia |
Retardo de respuesta | ≤ 50 s |
Aislamiento galvánico |
Entrada/salida | aislamiento galvánico, con seguridad, según DIN EN 50020 |
Entrada/alimentación | aislamiento galvánico, con seguridad, según DIN EN 50020 |
Salida/alimentación | según EN 50178, tensión nominal de aislamiento 253 V CA |
Conformidad con la directiva |
Compatibilidad electromagnética | |
| Norma 2004/108/CE | EN 61326-1:2006 |
Baja tensión | |
| Norma 2006/95/CE | EN 50178:1997 |
Conformidad |
Coordinación de aislamiento | EN 50178 |
Aislamiento galvánico | EN 50178 |
Compatibilidad electromagnética | NE 21 |
Grado de protección | IEC 60529 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP20 |
Masa | aprox. 260 g |
Dimensiones | 60 x 119 x 115 mm (2,4 x 4,7 x 4,5 in) , tipo de carcasa D2 |
| Altura | 119 mm |
| Anchura | 60 mm |
| Longitud | 115 mm |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas |
Certificado de examen tipo UE | TÜV 00 ATEX 1585 , otros certificados ver www.pepperl-fuchs.com |
| Identificación | II (1) G [Ex ia] IIC II (1) D [Ex iaD] |
| Tensión | 7,2 V |
| Corriente | 1,7 mA |
| Alimentación | 3 mW |
Alimentación | |
| Tensión segura máxima | 40 V CC (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) |
Aislamiento galvánico | |
| Entrada/salida | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V |
| Entrada/alimentación | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V |
Conformidad con la directiva | |
| Directiva 94/9/EC | EN 60079-0:2006, EN 60079-11:2007, EN 60079-26:2007 , EN 61241-0: 2006, EN 61241-11: 2006 |
Información general |
Informaciones complementarias | Cuando corresponda, deberá observarse el certificado tipo CE, la declaración de conformidad, la afirmación de conformidad y el testimonio de conformidad. Para más informacion, visite www.pepperl-fuchs.com. |