Accesorio de |
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NAMUR, Instalación: enrasado, Tipo de salida: 2-hilos, Tipo: VariKont ®, Serie: VariKont ®, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Ga: IECEx PTB 11.0021X, Nivel de protección del equipo Gb: IECEx PTB 11.0021X, Nivel de protección del equipo Da: IECEx PTB 11.0021X, Nivel de protección del equipo Mb: IECEx PTB 11.0021Xfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NAMUR, Instalación: no enrasado, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M18, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Ga: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Gb: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Da: IECEx PTB 11.0037Xfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NAMUR, Instalación: no enrasado, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M18, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Ga: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Gb: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Da: IECEx PTB 11.0037Xfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NAMUR, Instalación: no enrasado, Tipo: VariKont L ®, Serie: VariKont L ®, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Ga: IECEx PTB 11.0021X, Nivel de protección del equipo Gb: IECEx PTB 11.0021X, Nivel de protección del equipo Da: IECEx PTB 11.0021X, Nivel de protección del equipo Dc (tc): IECEx TUR 21.0020Xfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NAMUR, Instalación: no enrasado, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Ga: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Gb: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Da: IECEx PTB 11.0037Xfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NAMUR, Instalación: no enrasado, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Ga: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Gb: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Da: IECEx PTB 11.0037Xfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NAMUR, Instalación: no enrasado, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Ga: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Gb: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Da: IECEx PTB 11.0037Xfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NAMUR, Instalación: no enrasado, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Ga: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Gb: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Da: IECEx PTB 11.0037Xfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Adecuado para técnica 2:1, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NAMUR, Instalación: enrasado, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M18, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Ga: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Gb: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Da: IECEx PTB 11.0037Xfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NAMUR, Instalación: enrasado, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M18, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Ga: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Gb: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Da: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Mb: IECEx PTB 11.0037Xfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NAMUR, Instalación: enrasado, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M18, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Ga: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Gb: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Da: IECEx PTB 11.0037Xfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NAMUR, Instalación: enrasado, Tipo de salida: 2-hilos, Tipo: Rectangular, Serie: rectangular, F, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Ga: IECEx PTB 11.0021X, Nivel de protección del equipo Gb: IECEx PTB 11.0021X, Nivel de protección del equipo Da: IECEx PTB 11.0021X, Nivel de protección del equipo Mb: IECEx PTB 11.0021X, Nivel de protección del equipo Ga: PTB 00 ATEX 2032 Xfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Adecuado para técnica 2:1, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NAMUR, Instalación: enrasado, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Ga: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Gb: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Da: IECEx PTB 11.0037Xfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NAMUR, Instalación: enrasado, Tipo de salida: 2-hilos, Tipo: Rectangular, Serie: rectangular, F, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Ga: IECEx PTB 11.0021X, Nivel de protección del equipo Gb: IECEx PTB 11.0021X, Nivel de protección del equipo Da: IECEx PTB 11.0021X, Nivel de protección del equipo Mb: IECEx PTB 11.0021Xfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Adecuado para técnica 2:1, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NAMUR, Instalación: enrasado, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Ga: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Gb: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Da: IECEx PTB 11.0037Xfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NAMUR, Instalación: casi enrasado, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Ga: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Gb: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Da: IECEx PTB 11.0037Xfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NAMUR, Instalación: enrasado, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Ga: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Gb: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Da: IECEx PTB 11.0037Xfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Adecuado para técnica 2:1, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NAMUR, Instalación: enrasado, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Ga: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Gb: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Da: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Mb: IECEx PTB 11.0037Xfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Adecuado para técnica 2:1, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NAMUR, Instalación: enrasado, Tipo de salida: 2-hilos, Tipo: Cilíndrico, plano, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Gb: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Da: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Mb: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Gb: PTB 00 ATEX 2048 Xfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NAMUR, Instalación: no enrasado, Tipo de salida: 2-hilos, Tipo: VariKont ®, Serie: VariKont ®, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Ga: IECEx PTB 11.0021X, Nivel de protección del equipo Gb: IECEx PTB 11.0021X, Nivel de protección del equipo Da: IECEx PTB 11.0021X, Nivel de protección del equipo Mb: IECEx PTB 11.0021Xfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Adecuado para técnica 2:1, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NAMUR, Instalación: enrasado, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M18, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Ga: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Gb: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Da: IECEx PTB 11.0037Xfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Adecuado para técnica 2:1, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NAMUR, Instalación: enrasado, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Ga: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Gb: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Da: IECEx PTB 11.0037Xfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NAMUR, Instalación: enrasado, Tipo: VariKont L ®, Serie: VariKont L ®, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Ga: IECEx PTB 11.0021X, Nivel de protección del equipo Gb: IECEx PTB 11.0021X, Nivel de protección del equipo Da: IECEx PTB 11.0021X, Nivel de protección del equipo Dc (tc): IECEx TUR 21.0020Xfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Adecuado para técnica 2:1, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NAMUR, Instalación: enrasado, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Ga: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Gb: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Da: IECEx PTB 11.0037Xfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NAMUR, Instalación: casi enrasado, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Ga: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Gb: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Da: IECEx PTB 11.0037Xfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Adecuado para técnica 2:1, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NAMUR, Instalación: enrasado, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Ga: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Gb: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Da: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Mb: IECEx PTB 11.0037Xfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NAMUR, Instalación: enrasado, Tipo de salida: 2-hilos, Tipo: VariKont ®, Serie: VariKont ®, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Ga: IECEx PTB 11.0021X, Nivel de protección del equipo Gb: IECEx PTB 11.0021X, Nivel de protección del equipo Da: IECEx PTB 11.0021X, Nivel de protección del equipo Mb: IECEx PTB 11.0021Xfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NAMUR, Instalación: no enrasado, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M18, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Ga: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Gb: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Da: IECEx PTB 11.0037Xfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NAMUR, Instalación: no enrasado, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable fijo con conector, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP66 / IP67, Rosca: M12 x 1, Material: PURfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NAMUR, Instalación: enrasado, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M18, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Ga: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Gb: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Da: IECEx PTB 11.0037Xfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NAMUR, Instalación: enrasado, Tipo de salida: 2-hilos, Tipo: Rectangular, Serie: rectangular, F, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Ga: IECEx PTB 11.0021X, Nivel de protección del equipo Gb: IECEx PTB 11.0021X, Nivel de protección del equipo Da: IECEx PTB 11.0021X, Nivel de protección del equipo Ga: PTB 00 ATEX 2032 X, Nivel de protección del equipo Gb: PTB 00 ATEX 2032 Xfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NAMUR, Instalación: enrasado, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Ga: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Gb: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Da: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Mb: IECEx PTB 11.0037Xfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NAMUR, Instalación: enrasado, Tipo de salida: 2-hilos, Tipo: Rectangular, Serie: rectangular, F, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Ga: IECEx PTB 11.0021X, Nivel de protección del equipo Gb: IECEx PTB 11.0021X, Nivel de protección del equipo Da: IECEx PTB 11.0021X, Nivel de protección del equipo Mb: IECEx PTB 11.0021Xfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NAMUR, Instalación: enrasado, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Ga: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Gb: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Da: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Mb: IECEx PTB 11.0037Xfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Adecuado para técnica 2:1, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NAMUR, Instalación: enrasado, Tipo de salida: 2-hilos, Tipo: Cilíndrico, plano, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Gb: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Da: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Mb: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Gb: PTB 00 ATEX 2048 Xfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NAMUR, Instalación: no enrasado, Tipo de salida: 2-hilos, Tipo: Rectangular, Serie: VariKont ®, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Ga: IECEx PTB 11.0021X, Nivel de protección del equipo Gb: IECEx PTB 11.0021X, Nivel de protección del equipo Da: IECEx PTB 11.0021X, Nivel de protección del equipo Ga: PTB 00 ATEX 2032 X, Nivel de protección del equipo Gb: PTB 00 ATEX 2032 Xfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NAMUR, Instalación: no enrasado, Tipo de salida: 2-hilos, Tipo: Rectangular, Serie: VariKont ®, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Ga: IECEx PTB 11.0021X, Nivel de protección del equipo Gb: IECEx PTB 11.0021X, Nivel de protección del equipo Da: IECEx PTB 11.0021X, Nivel de protección del equipo Mb: IECEx PTB 11.0021X, Nivel de protección del equipo Ga: PTB 00 ATEX 2032 Xfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NAMUR, Instalación: enrasado, Tipo de salida: 2-hilos, Tipo: VariKont ®, Serie: VariKont ®, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Ga: IECEx PTB 11.0021X, Nivel de protección del equipo Gb: IECEx PTB 11.0021X, Nivel de protección del equipo Da: IECEx PTB 11.0021X, Nivel de protección del equipo Ga: PTB 00 ATEX 2032 Xfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NAMUR, Instalación: no enrasado, Tipo de salida: 2-hilos, Tipo: Rectangular, Serie: rectangular, F, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Ga: IECEx PTB 11.0021X, Nivel de protección del equipo Gb: IECEx PTB 11.0021X, Nivel de protección del equipo Da: IECEx PTB 11.0021X, Nivel de protección del equipo Ga: PTB 00 ATEX 2032 X, Nivel de protección del equipo Gb: PTB 00 ATEX 2032 Xfa |
|
Componentes del sistema adecuados |
|
|
|
Interfaz para carril de alimentación, Corriente de alimentación ≤ 4 A, Fusible reemplazable, Salida de contacto de relé, reversible, Indicación de estado LEDpa |
|
|
|
|
Carril de montaje DIN de 35 mm con separador de 3 conductores, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 2 m, recortable a voluntad, Elimina la configuración de conexiones en cadenapa |
|
|
|
|
Carril de montaje DIN de 35 mm con separador de 3 conductores, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 0,8 m (2,6 ft), fácil de personalizar para el espacio de aplicación, Elimina la configuración de conexiones en cadenapa |
|
|
|
|
Carril de montaje DIN de 35 mm con separador de 3 conductores, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 1,6 m, recortable a voluntad, Elimina la configuración de conexiones en cadenapa |
|
|
|
|
El portacables está integrado en el perfil de montaje, Amplia separación segura de señales seguras y peligrosas, No se necesitan guías de cable adicionales, Longitud estándar 1,8 m (5,8 pies), fácil de personalizar para el espacio de aplicación, Con soportes de montajepa |
|
|
|
|
Portacables con carril de alimentación UPR-03 integrado, Amplia separación segura de señales seguras y peligrosas, No se necesitan guías de cable adicionales, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 1,8 m (5,8 pies), fácil de personalizar para el espacio de aplicación, Con tapas de extremo UPR-E, cubierta y soportes de montajepa |
|
Accesorios |
|
|
|
1 canal, Entrada de contacto seco, Para la detección de fallos de línea (LFD)pa |
|
|
|
|
Terminal tipo muelle de 2 patillas, Para módulos KC de sistema K, Paquete: 5 piezas verdespa |
|
|
|
|
Terminal tipo muelle de 2 patillas, Para módulos KC de sistema K, Paquete: 5 piezas azulespa |
|
|
|
|
Coding of K-System terminal blocks, Coding of LB/FB-System front sockets, Packaging unit: 20 x 6 coding pinspa |
|