Datos generales |
Tipo de señal | Entrada binaria |
Alimentación |
Conexión | Power Rail o terminales 11+, 12- |
Tensión de medición | 20 ... 35 V CC |
Rizado | ≤ 10 % |
Corriente de medición | ≤ 27 mA |
Entrada |
Conexión | terminales 1+, 2+, 3-; 4+, 5+, 6- |
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito | aprox. 8 V CC / aprox. 8 mA |
Punto/Histéresis de conmutación | 1,2 ... 2,1 mA / aprox. 0,2 mA |
Supervisión de fallos de conducción | rotura I ≤ 0,1 mA , cortocircuito I > 6 mA |
Salida |
Conexión | salida I: terminales 7-, 8+ , salida II: terminales 9-, 10+ |
Tensión de conmutación | max. 40 V |
Corriente de conmutación | max. 100 mA , proteg. ctra. cortocircuito |
Nivel de la señal | señal 1: tensión de conmutación - 2.5 V máx. con 10 mA de corriente de conmutación o 3 V máx. con 100 mA de corriente de conmutación señal 0: salida cerrada (corriente residual ≤ 10 µA) |
Salida I | salida electrónica, pasiva |
Salida II | salida electrónica, pasiva |
Características de transferencia |
Frecuencia de conmutación | ≤ 5 kHz |
Aislamiento galvánico |
Salida/alimentación | aislamiento de función según DIN EN 50178, tensión nominal de aislamiento 50 Veff CA |
Conformidad con la directiva |
Compatibilidad electromagnética | |
| Norma 2004/108/CE | EN 61326-1:2006 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP20 |
Masa | aprox. 150 g |
Dimensiones | 20 x 107 x 115 mm , tipo de carcasa B1 |
| Altura | 107 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Longitud | 115 mm |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas |
Certificado de examen tipo UE | PTB 00 ATEX 2082 , otros certificados ver www.pepperl-fuchs.com |
| Identificación | II (1) G D [EEx ia] IIC [circuito(s) eléctrico(s) en la zona 0/1/2] |
| Entrada | EEx ia IIC |
| Tensión | 12,7 V |
| Corriente | 17,3 mA |
| Alimentación | 55 mW (línea característica) |
Alimentación | |
| Tensión segura máxima | 253 V CA / 125 V CC (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.) |
Salida | |
| Tensión segura máxima | 60 V CA (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) |
Certificado de examen tipo UE | DMT 01 ATEX E 133 |
| Identificación | I (M1) [Ex ia] I |
Aislamiento galvánico | |
| Entrada/salida | aislamiento galvánico, con seguridad, según EN 50020, valor de cresta de la tensión 375 V |
| Entrada/alimentación | aislamiento galvánico, con seguridad, según EN 50020, valor de cresta de la tensión 375 V |
Conformidad con la directiva | |
| Directiva 94/9/EC | EN 50014, EN 50020 , EN 60079-15:2005 , EN 60079-0:2009, EN 60079-11:2007 , EN 50303:2000 |
Homologaciones internacionales |
Autorización FM | |
| Control Diseño | No. 116-0035 |
Autorización CSA | |
| Control Diseño | Nº 116-0047 |
Información general |
Informaciones complementarias | Cuando corresponda, deberá observarse el certificado tipo CE, la declaración de conformidad, la afirmación de conformidad y el testimonio de conformidad. Para más informacion, visite www.pepperl-fuchs.com. |