Datos generales |
Tipo de luz | LED integrado (rot) |
Simbologias | Maxi Code, PDF 417, Data Matrix, QR Code, MicroPDF 417, GoCode, UCC Composite, Aztec Code, Code 39, Code 128, UPC, EAN, JAN, Int 2 of 5, Codabar, Code 93, UCC RSS, POSTNET, PLANET, Japanese Post, Australia Post, Royal Mail, RM4SCC, KIX Code, Codablock , Pharmacode , Código de barras del cliente con 4 estados (código de barras Intelligent Mail®) |
Distancia de lectura | 20 ... 300 mm Dependiente de la simbología de código |
Profundidad de nitidez | ± 140 mm |
Campo de lectura | máx. 200 mm x 160 mm |
Tamaño de módulo | min. 0,15 mm |
Velocidad del objeto | El paro |
Data Matrix | |
| Tamaño de símbolo | cuadrada hasta módulos de 144 x 144 rectangular hasta módulos de 16 x 48 |
Datos característicos |
Captador de imagen | |
| Tipo | CMOS |
| Cantidad de pixels | 1280 x 1024 Píxeles por punto de focalización |
| Etapas de grises | 256 |
| Imágen | sin retardo , controlado por el programa o por disparo externo |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 24 V CC ± 15% , PELV |
Corriente de trabajo | máx. 200 mA |
Interfaz |
Físico | RS 232 |
Protocolo l | ASCII |
Cuadencia de la transferencia | 9600 ... 115200 Bit/s |
Longitud del cable | máx. 30 m |
Entrada |
Tensión de entrada | 24 V CC ± 15 % PELV |
Cantidad/Tipo | 1 entrada de activador |
Corriente de entrada | aprox. 10 mA a 24 V CC |
Longitud del cable | máx. 30 m |
Salida |
Cantidad/Tipo | 1 Elektronikausgang, PNP, desacoplado ópticamente |
Tensión de conmutación | colocación externa 24 V +/- 15 % PELV |
Corriente de conmutación | 100 mA |
Longitud del cable | máx. 30 m |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la directiva | |
| Directiva EMV 89/336/EWG | EN 61326, EN 61000-6-4 |
Conformidad con la normativa | |
| Resistencia a la perturbación | EN 61326:2002-03
|
| Aviso de perturbación | EN 61000-6-4:2001 |
| Grado de protección | EN 60529 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) |
Temperatura de almacenaje | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP65 |
Conexión | Conector M12 x 1, 8 polos |
Material | |
| Carcasa | Aluminio, lacado |
Masa | aprox. 200 g |
Dimensiones | |
| Altura | 40 mm |
| Anchura | 50 mm |
| Profundidad | 85 mm |