Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Dispositivo de lectura fijo MAC335-1300-RD-F119

MAC335-1300-RD-F119
  • Programable con JavaScript
  • Display de lectura de gran tamaño
  • Pueden leerse todos los códigos 1D y 2D habituales
  • 3 lecturas por segundo
  • Lectura omnidireccional

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  MAC335-1300-RD-F119

Descripción del producto
Dispositivo de lectura fijo para lecturas en reposo de todos los códigos 1D, 2D y farmacéuticos habituales con distancia de lectura variable
Datos generales
Tipo de luzLED integrado (rot)
SimbologiasMaxi Code, PDF 417, Data Matrix, QR Code, MicroPDF 417, GoCode, UCC Composite, Aztec Code, Code 39, Code 128, UPC, EAN, JAN, Int 2 of 5, Codabar, Code 93, UCC RSS, POSTNET, PLANET, Japanese Post, Australia Post, Royal Mail, RM4SCC, KIX Code, Codablock , Pharmacode
Clase de láser1
Distancia de lectura500 ... 1000 mm Dependiente de la simbología de código
Campo de lecturamáx. 300 mm x 250 mm
Tamaño de módulomin. 0,15 mm
Velocidad del objetoEl paro
Data Matrix
Tamaño de símbolocuadrada hasta módulos de 144 x 144
rectangular hasta módulos de 16 x 48
Datos característicos
Captador de imagen
TipoCMOS
Cantidad de pixels1280 x 1024 Píxeles por punto de focalización
Etapas de grises256
Imágensin retardo , controlado por el programa o por disparo externo
Datos eléctricos
Tensión de trabajo24 V CC ± 15% , PELV
Corriente de trabajomáx. 200 mA
Interfaz
FísicoRS 232
Protocolo lASCII
Cuadencia de la transferencia9600 ... 115200 Bit/s
Longitud del cablemáx. 30 m
Entrada
Tensión de entrada24 V CC ± 15 % PELV
Cantidad/Tipo1 entrada de activador
Corriente de entradaaprox. 10 mA a 24 V CC
Longitud del cablemáx. 30 m
Salida
Cantidad/Tipo1 Elektronikausgang, PNP, desacoplado ópticamente
Tensión de conmutacióncolocación externa 24 V +/- 15 % PELV
Corriente de conmutación100 mA
Longitud del cablemáx. 30 m
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la directiva
Directiva EMV 89/336/EWGEN 61326, EN 61000-6-4
Conformidad con la normativa
Resistencia a la perturbaciónEN 61326:2002-03
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2001
Grado de protecciónEN 60529
Clase de láserIEC 60825-1:2007
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP65
ConexiónConector M12 x 1, 8 polos
Material
CarcasaAluminio, lacado
Masaaprox. 200 g
Dimensiones
Altura40 mm
Anchura50 mm
Profundidad85 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280103
ECLASS 10.0.127280103
ECLASS 9.027280103
ECLASS 8.027280103
ECLASS 5.127280103
ETIM 8.0EC002999
ETIM 7.0EC002999
ETIM 6.0EC002999
ETIM 5.0EC002999
UNSPSC 12.143211701

Details: MAC335-1300-RD-F119

Función

El MAC335 es un lector fijo compatible con los códigos 1D y 2D más habituales. El conversor de imágenes CMOS de 1 megapixel, junto con la óptica especialmente desarrollada, posibilita un alcance extremadamente amplio y un gran marco de lectura.

Gracias a la optimización dinámica automática, el lector detecta la más amplia variedad de códigos y le permite un funcionamiento eficaz.

Puede programar el MAC335 con un programa o código de configuración adecuado. Existe la posibilidad de desarrollar soluciones específicas para un cliente con un editor JavaScript.

Product Documentation: MAC335-1300-RD-F119

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Brief Instructions - ODT-MAC335-HD-RDENGPDF729 KB
Manuales
Manual JavaScript Programming GuideENGPDF574 KB
Manual ODT-MAC335-HD-RDENGPDF2057 KB
Manual Reader-Host Interface Specification (Client Version)ENGPDF744 KB
Manual Vision ConfiguratorENGPDF1416 KB

Design / Simulation: MAC335-1300-RD-F119

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2626 KB

Software: MAC335-1300-RD-F119

Seleccionar idioma:
Software ToolsLiberar InfoTipo de archivoTamaño
Software Vision Configurator / Software Vision ConfiguratorV4.0.00.2824ZIP2528 KB

Productos asociados: MAC335-1300-RD-F119

Accesorios

Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 8 pines, cable PUR gris, apantalladofa
Software operativo para sensores con cámarafa
Cable de conexión, de M12 a SUB-D, cable PUR, 8 clavijasfa
Cable adaptador, M12 x 1, a sub-D, 9 pinesfa
Identificación óptica

Desde lectores de códigos en 2D y dispositivos portátiles hasta lectores de códigos de barras y soluciones especiales. Encuentre la solución ideal para su aplicación de identificación óptica.