Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Explorador de código de barras VB6-240-V

VB6-240-V
  • Dimensiones muy compactas
  • Hasta 1200 Scans/s
  • ACBTM (Advanced Code Builder) reconstrucción
  • Robusta caja industrial IP65
  • Función de prueba con indicador de velocidad de lectura
  • Gestión del motor (conectado/desconectado) posible
  • Entrada del verificador

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  VB6-240-V

Descripción del producto
Explorador de código de barras
Datos generales
Emisor de luzDiodo láser
Tipo de luzLuz alterna, roja
Características láser
NotaLUZ LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ
Clase de láser2
Longitudes de onda650 nm
Divergencia del haz< 1,5 mrad
Duración del impulso1,39 ms
Índice de repetición200 Hz
Energía máx. impulso1,39 µJ
SimbologiasEAN/UPC (incl. complemento 5), 2/5 Interleaved, Code 39 (estándar y ASCII completo), Code 93, Code 128, EAN 128, ISBM 128, Pharmacode
Cuota de escáner800 s-1 o 1200 s-1
Distancia de lecturahasta 240 mm
Salida de luzfrontal
Resolución0,15 mm ( 6 mils )
Elementos de indicación y manejo
Indicación de trabajo"Power on /100 %",  "Good Read /80",  "Trig. ext. /60 %",  "TX Data /40 %",  "Laser on /20 %"
Datos eléctricos
Tensión de trabajo5 V DC ± 5 %
Consumo de potencia2 W máx.
Interfaz
Tipo de InterfazRS 232
Entrada
Señal de entrada1 entrada digital ; 1 Entrada del verificador
Salida
Señal de salida2 Salidas digitales programable
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la directivaDirectiva CEM 2004/108/CE
Conformidad con la normativa
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Aviso de perturbaciónEN 55022
Grado de protecciónEN 60529
Clase de láserIEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Humedad del aire relativa90 % , no condensado
Resistencia a choquesIEC 68-2-27 Test EA 30G; 11 ms; 3 impactos en cada eje
Resistencia a la vibraciónIEC 68-2-6Test FC 1,5 mm ; 10 ... 55 Hz ; 2 horas en cada eje
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP65
ConexiónConector macho Sub-D de 15 polos
Material
CarcasaZAMA (cinc, aluminio, aleación de magnesio)
Cable
Longitud100 cm
Masa44 g
Dimensiones40 mm x 30 mm x 22 mm
Altura40 mm
Anchura30 mm
Profundidad22 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280102
ECLASS 10.0.127280102
ECLASS 9.027280102
ECLASS 8.027280102
ECLASS 5.127280102
ETIM 8.0EC002999
ETIM 7.0EC002999
ETIM 6.0EC002999
ETIM 5.0EC002999
UNSPSC 12.143211701

Details: VB6-240-V

Product Documentation: VB6-240-V

Seleccionar idioma:
Manuales IdiomaTipo de archivoTamaño
Manual Barcode scanner VB6-240-VENGPDF3516 KB

Homologaciones: VB6-240-V

Seleccionar idioma:
Declaration of ConformityNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3633AALLPDF213 KB

Software: VB6-240-V

Seleccionar idioma:
Software ToolsLiberar InfoTipo de archivoTamaño
Software VisoSetup VB6, VB10, VB12, VB14, VB14A and C-BOX 300 / Software VisoSetup VB6, VB10, VB12, VB14, VB14A und C-BOX 300V2.0ZIP10647 KB
Identificación óptica

Desde lectores de códigos 2D y dispositivos portátiles hasta lectores de códigos de barras y soluciones especiales. Encuentre la solución ideal para su aplicación de identificación óptica.