Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Rejillas ópticas de seguridad, Espejo SLC-1300-M

SLC-1300-M
  • Espejo de desviación para la protección multilateral de áreas peligrosas en el uso con cortinas ópticas de seguridad de la Serie SLC

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  SLC-1300-M

Descripción del producto
Rejillas ópticas de seguridad, Espejo
Autorizaciones y Certificados
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Material
CarcasaPerfil de cuerda extruida , recubierto de polvo , RAL 1021 (amarillo)
Dimensiones
Longitud1356 mm
Series adecuada
Safety SerieSLC

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272704
ECLASS 10.0.127272704
ECLASS 9.027272704
ECLASS 8.027272704
ECLASS 5.127272704
ETIM 8.0EC002549
ETIM 7.0EC002549
ETIM 6.0EC002549
ETIM 5.0EC002549
UNSPSC 12.146171620

Details: SLC-1300-M

Hoja de datos: SLC-1300-M

Hoja de datosTipo de archivoTamaño
Datasheet SLC-1300-MPDF150 KB
Fiche de données SLC-1300-MPDF158 KB
Datenblatt SLC-1300-MPDF153 KB
Scheda tecnica SLC-1300-MPDF156 KB
Hoja de datos SLC-1300-MPDF159 KB

CAD+CAE: SLC-1300-M

CADTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DSTP448 KB
CAD Portal / CAD PortalLINK---

Aprobaciones y Certificados: SLC-1300-M

CertificadosTipo de archivoTamaño
/cert/cert1315d.pdfPDF127 KB
USA ULPDF561 KB

Productos asociados: SLC-1300-M

Componentes del sistema adecuados
Aparatos de control para barrera fotoeléctrica de seguridad SLA5(S) y SLA40; para rejilla fotoeléctrica SLP, para cortina fotoeléctrica SLC; para mantas de conexión y pulsadores de parada de emergencia de la categoría 2 y 4, 4 canales de sensor, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), Modos operativos seleccionables con conmutadores DIP, Bloqueo de arranque/rearranque , Monitorizaje de relés, Indicación de la función, bien visible, Indicación de diagnóstico de 7 segmentosfa
Aparatos de control para barrera fotoeléctrica de seguridad SLA5(S) y SLA40; para rejilla fotoeléctrica SLP, para cortina fotoeléctrica SLC; para mantas de conexión y pulsadores de parada de emergencia de la categoría 2 y 4, 4 canales de sensor, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), Modos operativos seleccionables con conmutadores DIP, Bloqueo de arranque/rearranque , Monitorizaje de relés, Indicación de reserva operativa, Indicación de la función, bien visiblefa
Aparatos de control para barrera fotoeléctrica de seguridad SLA5(S) y SLA40; para rejilla fotoeléctrica SLP, para cortina fotoeléctrica SLC; para mantas de conexión y pulsadores de parada de emergencia de la categoría 2 y 4, Ranuras de expansión para módulos SB4 para conseguir una mejora funcional, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), Modos operativos seleccionables con conmutadores DIP, Indicación de diagnóstico de 7 segmentos, Salidas de seguridad OSSD, indicación externa del estado OSSDfa
Aparatos de control para barrera fotoeléctrica de seguridad SLA5(S) y SLA40; para rejilla fotoeléctrica SLP, para cortina fotoeléctrica SLC; para mantas de conexión y pulsadores de parada de emergencia de la categoría 2 y 4, Ranuras de expansión para módulos SB4 para conseguir una mejora funcional, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), Modos operativos seleccionables con conmutadores DIP, Indicación de diagnóstico de 7 segmentos, Salidas de seguridad OSSD, indicación externa del estado OSSDfa
Aparatos de control para barrera fotoeléctrica de seguridad SLA5(S) y SLA40; para rejilla fotoeléctrica SLP, para cortina fotoeléctrica SLC; para mantas de conexión y pulsadores de parada de emergencia de la categoría 2 y 4, Ranuras de expansión para módulos SB4 para conseguir una mejora funcional, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), Modos operativos seleccionables con conmutadores DIP, Indicación de diagnóstico de 7 segmentos, Salidas de seguridad OSSD, indicación externa del estado OSSDfa
Aparatos de control para barrera fotoeléctrica de seguridad SLA5(S) y SLA40; para rejilla fotoeléctrica SLP, para cortina fotoeléctrica SLC; para mantas de conexión y pulsadores de parada de emergencia de la categoría 2 y 4, Ranuras de expansión para módulos SB4 para conseguir una mejora funcional, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), Modos operativos seleccionables con conmutadores DIP, Indicación de diagnóstico de 7 segmentos, Salidas de seguridad OSSD, indicación externa del estado OSSDfa
Aparatos de control para barrera fotoeléctrica de seguridad SLA5(S) y SLA40; para rejilla fotoeléctrica SLP, para cortina fotoeléctrica SLC; para mantas de conexión y pulsadores de parada de emergencia de la categoría 2 y 4, Ranuras de expansión para módulos SB4 para conseguir una mejora funcional, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), Modos operativos seleccionables con conmutadores DIP, Indicación de diagnóstico de 7 segmentos, Salidas de seguridad OSSD, indicación externa del estado OSSDfa
Aparatos de control para barrera fotoeléctrica de seguridad SLA5(S) y SLA40; para rejilla fotoeléctrica SLP, para cortina fotoeléctrica SLC; para mantas de conexión y pulsadores de parada de emergencia de la categoría 2 y 4, 4 canales de sensor, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), Modos operativos seleccionables con conmutadores DIP, Bloqueo de arranque/rearranque , Monitorizaje de relés, Indicación de la función, bien visible, Indicación de diagnóstico de 7 segmentosfa
Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Nivel de prestaciones (PL): PL e, Categoría: cat. 4fa
Aparatos de control para barrera fotoeléctrica de seguridad SLA5(S) y SLA40; para rejilla fotoeléctrica SLP, para cortina fotoeléctrica SLC; para mantas de conexión y pulsadores de parada de emergencia de la categoría 2 y 4, 4 canales de sensor, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), Modos operativos seleccionables con conmutadores DIP, Bloqueo de arranque/rearranque , Monitorizaje de relés, Muting secuencial y en paralelo con diferentes modos operativos, Muting doblefa
Aparatos de control para barrera fotoeléctrica de seguridad SLA5(S) y SLA40; para rejilla fotoeléctrica SLP, para cortina fotoeléctrica SLC; para mantas de conexión y pulsadores de parada de emergencia de la categoría 2 y 4, 4 canales de sensor, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), Modos operativos seleccionables con conmutadores DIP, Bloqueo de arranque/rearranque , Monitorizaje de relés, Muting secuencial y en paralelo con diferentes modos operativos, Muting doblefa
Aparatos de control para barrera fotoeléctrica de seguridad SLA5(S) y SLA40; para rejilla fotoeléctrica SLP, para cortina fotoeléctrica SLC; para mantas de conexión y pulsadores de parada de emergencia de la categoría 2 y 4, 8 canales de sensor, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), Modos operativos seleccionables con conmutadores DIP, Bloqueo de arranque/rearranque , Monitorizaje de relés, Indicación de reserva operativa, Indicación de la función, bien visiblefa
Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Nivel de prestaciones (PL): PL e, Categoría: cat. 4fa
Functional Safety Hub de Pepperl+Fuchs

Varios cientos de productos con evaluación de SIL/PL, herramientas gratuitas y folletos en un mismo lugar: el "Functional Safety Hub" es su punto de partida para la implementación de funciones de seguridad.

Selector de productos de seguridad para productos con calificación SIL/PL

¿Busca un producto específico con calificación SIL/PL? Pruebe nuestra herramienta de selección, que le ofrece una visión general de los dispositivos con evaluación de seguridad, incluyendo tanto el nivel de integridad de seguridad (Safety Integrity Level, SIL) como el nivel de rendimiento (Performance Level, PL).