Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
SC4-2 24VDC
Descripción del producto |
Dispositivo de evaluación de seguridad |
Datos generales |
Pruebas | IEC/EN 61496 |
Categoría de seguridad según IEC/EN 61496 | 4 |
Identificación | CE |
Modo operativo | Bloqueo de arranque/rearranque, monitorizaje de relés |
Datos característicos de seguridad funcional |
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 3 |
Nivel de prestaciones (PL) | PL e |
Categoría | cat. 4 |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
PFHd | 1,98 E-9 |
Tipo | 4 |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación de diagnóstico | Display de 7 segmentos |
Indicación de la función | LED rojo: OSSD off LED verde: OSSD on LED amarillo : Reserva de arranque LED amarillo (2x): Indicador luminoso Canal 1 ... 2 |
Indicador de alarma de estabilidad | LED amarillo parpadea: Indicador luminoso Canal 1 ... 2 |
Elementos de mando | Conmutador DIP |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 24 V CC, -15 %/+20 % |
Corriente en vacío | 160 mA |
Entrada |
Corriente operativa | aprox. 10 mA |
Tiempo operativo | 0,05 ... 1 s |
Entrada de Test | Entrada Reset para test del sistema |
Salida |
Salida de seguridad | 2 salidas relé, contactos N.A. forzados a guía |
Señal de salida | Salida para la indicación del estado de conmutación OSSDs |
Tensión de conmutación | 20 ... 230 V CA/CC |
Corriente de conmutación | CA: 0,01 ... 2 A ; CC ver diagrama de curva de carga límite |
Tiempo de respuesta | 30 ms |
Autorizaciones y Certificados |
Certificados | TÜV |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) |
Temperatura de almacenaje | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP20 |
Conexión | Terminales de rosca , sección del conductor 0,2 ... 2 mm2 |
Material | |
| Carcasa | Poliamida (PA) |
Masa | 230 g |
Dimensiones | |
| Altura | 99 mm |
| Anchura | 45 mm |
| Profundidad | 114,5 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27243101 |
ECLASS 10.0.1 | 27243101 |
ECLASS 9.0 | 27243101 |
ECLASS 8.0 | 27243101 |
ECLASS 5.1 | 27272790 |
ETIM 8.0 | EC002538 |
ETIM 7.0 | EC002538 |
ETIM 6.0 | EC002538 |
ETIM 5.0 | EC002538 |
UNSPSC 12.1 | 46171620 |
Details:
SC4-2 24VDC
Product Documentation:
SC4-2 24VDC
Homologaciones:
SC4-2 24VDC
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
EU TÜV SÜD | Z10110520068043 | ALL | PDF | 299 KB
|
Productos asociados:
SC4-2 24VDC
Componentes del sistema adecuados |
|
|
|
Alcance hasta 30 m, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), Luz emisora rojo, Ayuda de alineamiento integrada, Indicación de preavería y función con buena visibilidad en receptor, Carcasa robusta, Impermeable, Tipo de protección IP67, Operación en unidades de control de la serie SB4 (SafeBox), Tipo(S2): rectangular, F, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Nivel de prestaciones (PL): PL e, Categoría: cat. 4, Conexión: Conector M12, 4 polosfa |
|