Componentes del sistema |
Emisor | VS18-M-LAS/76a/118 |
Receptor | VSE18-M-LAS/30/40a/118/126b |
Datos generales |
Distancia útil operativa | 0 ... 60 m |
Distancia útil límite | 85 m |
Emisor de luz | Diodo láser |
Tipo de luz | Luz alterna, roja |
Características láser | |
| Nota | LUZ LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ |
| Clase de láser | 1 |
| Longitudes de onda | 655 nm |
| Divergencia del haz | 11,7 mrad |
| Duración del impulso | 2 µs |
| Índice de repetición | 50 kHz |
| Energía máx. impulso | 2,55 nJ |
Diámetro del haz de luz | 100 mm x 100 mm a una distancia de 85 m |
Ángulo de apertura | Foco ajustable |
Salida de luz | frontal |
Límite de luz extraña | 30000 Lux |
Histéresis | < 15 % |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 520 a |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 90 % |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación de trabajo | LED verde, parpadeo en cortocircuito |
Indicación de la función | LED amarillo, se ilumina con haz de luz libre , parpadea si está por debajo de la reserva de función , off en interrupción del haz (en receptor) |
Elementos de mando | Regulador de sensibilidad, conmutador claro/oscuro (Receptor) |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC , Clase 2 |
Corriente en vacío | Emisor: 20 mA , receptor: 15 mA |
Clase de protección | II , Tensión de medición ≤ 50 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1 |
Entrada |
Entrada de Test | Desconexión del emisor en +UB |
Salida |
Salida de alarma de estabilidad | 1 npn,inactivo por debajo de la reserva de función , máx. 100 mA |
Tipo de conmutación | Conmutación claro/oscuro reversible, conmutable |
Señal de salida | 1 salida NPN, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto |
Tensión de conmutación | 30 V CC |
Corriente de conmutación | máx. 200 mA |
Caída de tensión | ≤ 2,5 V CC |
Frecuencia de conmutación | 5000 Hz |
Tiempo de respuesta | 100 µs |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la directiva | Directiva CEM 2004/108/CE |
Conformidad con la normativa | |
| Norma del producto | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
| Clase de láser | IEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | cULus Listed, Type 1 enclosure |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) |
Temperatura de almacenaje | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) |
Resistencia a choques | b < 30 g, T < 11 ms |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP67 |
Conexión | Conec. macho M12 x 1, 4 polos |
Material | |
| Carcasa | latón, niquelado |
| Salida de luz | Plástico |
Masa | 60 g (por aparato) |
Dimensiones | |
| Longitud | 65 mm |
| Diámetro | 18 mm |