Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

No disponible para compra

Este producto ha sido sustituido.Ir al producto de sustitución IO-Link-Master02-USB
No disponible para compra
No disponible para compra

Maestro IO-Link IO-Link-Master02-USB

IO-Link-Master02-USB

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  IO-Link-Master02-USB

Descripción del producto
IO-Link maestro, alimentación mediante puerto USB o alimentación independiente, indicadores LED, conector M12 para conexión del sensor
Elementos de indicación y manejo
Indicación de la funciónComunicación: LED verde
Indicador de estado: LED amarillo
Indicación de diagnóstico: LED rojo
Indicador de tensión de funcionamiento: LED amarillo
Datos eléctricos
Tensión de trabajo24 V CC / USB 5 V CC
Corriente de trabajo< = 500 mA
Interfaz
Tipo de InterfazIO-Link
Protocolo lIO-Link V1.1 , IO-Link V1.0
Velocidades de transmisión admitidasCOM1 (4,8 kbit/s) , COM2 (38,4 kBit/s) , COM3 (230,4 kbit/s)
Salida
Corriente de cargamáx. 80 mA a través de USB para alimentación de sensores
1 A mediante alimentación externa
Autorizaciones y Certificados
CertificadosCE
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Humedad del aire relativa95 % no condensado
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20 (sólo en estado atornillado)
ConexiónPuerto IO-Link: Conector hembra M12x1, 5 polos con codificación A
Tensión de trabajo : DC-9, 2,1 mm
USB 2.0 : Conector plug-in MiniB USB
Material
CarcasaAluminio
Masaaprox. 100 g
Dimensiones
Altura24 mm
Anchura41 mm
Profundidad54 mm
Información general
Volumen de suministroCable de conexión USB
Fuente de alimentación de 24 V CC
IO-Link USB Master 2.0

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.019200504
ECLASS 10.0.119200504
ECLASS 9.019200504
ECLASS 8.027279211
ECLASS 5.127279211
ETIM 8.0EC001418
ETIM 7.0EC001418
ETIM 6.0EC001418
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.141113650

Details: IO-Link-Master02-USB

Product Documentation: IO-Link-Master02-USB

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF290 KB

Software: IO-Link-Master02-USB

Seleccionar idioma:
Device Description Files/DriversLiberar InfoTipo de archivoTamaño
Gateway DTM for IO-Link USB-Master 2.0 / Gateway-DTM für IO-Link USB-Master 2.02.01.0012ZIP4275 KB

Productos asociados: IO-Link-Master02-USB

Accesorios
Juego de cables con conector hembra M12 recto con codificación A y 8 pines a conector macho M12 recto con codificación A, 4 pines, cable PUR negro, homologación UL, apto para cadena de arrastre, resistente a la torsiónfa
Plataforma host de DTM universal, Para todos los DTM de Pepperl+Fuchs, Tecnología FDT/DTM homologada, Gratis, Posibilidad de descarga por Internetpa
Juego de cables con conector hembra M12 recto a conector macho M12 recto con codificación A, 5 pines, cable PUR grisfa