Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Réductions des coûts sur le long terme avec IO-Link

Planification

  • Économies d'échelle réalisées grâce à l'intuitivité de l'interface et au nombre réduit d'entrées de commande
  • Réduction des coûts administratifs et liés aux commandes du fait du nombre réduit d'options
  • Volume moindre de pièces détachées conservées en stock
  • Flexibilité accrue, coûts de planification réduits

Installation et mise en service

Installation et mise en service
Installation et mise en service
  • Temps d'installation et de mise en service réduits
  • Réduction des coûts sur les composants grâce à l'interface normalisée
  • Simplification de la configuration, du paramétrage et du diagnostic grâce à une gamme d'outils uniforme
  • Rapidité de la mise en service : sur site ou centrale, au choix

Fonctionnement

Fonctionnement
Fonctionnement
  • Transfert simultané des informations de commutation, valeurs mesurées et informations d'état
  • Évaluation des valeurs mesurées localement au niveau du détecteur ou centralement au niveau du PLC
  • Accès aux informations de diagnostic pendant le fonctionnement normal
  • Maintenance axée sur les besoins pour éviter les temps d'arrêt du système
  • Gestion intelligente des paramètres permettant d'appliquer des modifications en l'espace de quelques secondes

Maintenance

Maintenance
Maintenance
  • Accès aux informations de diagnostic pendant le fonctionnement normal
  • Maintenance préventive pour un temps d'arrêt réduit
  • Fonction de localisation et stockage central des paramètres pour un remplacement rapide et ciblé des détecteurs
  • Reparamétrage automatisé réduisant les temps d'arrêt du système
  • Mode SIO assurant la rétrocompatibilité avec les détecteurs binaires/entrées numériques standard