Caractéristiques générales |
Domaine de détection d'emploi | 0 ... 17 m |
Distance du réflecteur | 0,05 ... 17 m |
Domaine de détection limite | 21 m
|
Cible de référence | réflecteur H85-2 |
Emetteur de lumière | LED |
Type de lumière | rouge, lumière modulée , 660 nm |
Filtre polarisant | oui |
Diamètre de la tache lumineuse | env. 290 mm pour une distance de 17 m |
Angle d'ouverture | émetteur 1°, récepteur 2° |
Limite de la lumière ambiante | 80000 Lux |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle |
MTTFd | 690 a |
Durée de mission (TM) | 20 a |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
Eléments de visualisation/réglage |
Indication fonctionnement | LED verte |
Visual. état de commutation | 2 LED jaunes : allumées si le faisceau est libre, clignotent si la réserve de fonction est insuffisante, éteintes si le faisceau est interrompu |
Eléments de contrôle | Réglage de la sensibilité (réglage jusqu'à < 25 % du domaine de détection d'emploi) , commutation "clair/foncé" |
Caractéristiques électriques |
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC |
Ondulation | 10 % |
Consommation à vide | ≤ 40 mA |
Sortie |
Sortie d'alarme de stabilité | 1 PNP, désactivée si la réserve de fonction est insuffisante pendant 10 s; immédiatement désactivée en cas de 4 interruptions du faisceaux |
Mode de commutation | commutation "clair/foncé" interchangeable . (L'un des commutateurs H/D n'est en marche que lorsque l'autre se trouve sur la position " commutation 'foncé' ".) |
Sortie signal | 1 NPN, 1 PNP, synchronisées, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité , collecteurs ouverts |
Tension de commutation | max. 30 V CC |
Courant de commutation | max. 200 mA |
Fréquence de commutation | 1000 Hz |
Temps d'action | 0,5 ms |
Fonction de temporisation | GAN, GAB, IAB, GAN-IAB, GAN-GAB, programmable, plage de réglage 0,02 ... 1 s |
Conformité |
Norme produit | EN 60947-5-2 |
Agréments et certificats |
Conformité EAC | TR CU 020/2011 |
Agrément UL | E87056 , cULus Listed , alimentation de classe 2 , évaluation type 1 |
Conditions environnantes |
Température ambiante | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) |
Température de stockage | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) |
Caractéristiques mécaniques |
Degré de protection | IP67 |
Raccordement | connecteur M12 x 1, 5 broches, position ajustable à 90° |
Matérial | |
| Boîtier | matière plastique ABS |
| Sortie optique | Plastique |
| Connecteur | métal |
Masse | env. 100 g |
Dimensions | |
| Hauteur | 88 mm |
| Largeur | 25,8 mm |
| Profondeur | 65,5 mm |